N Adapter N47 Katalog 4100/DE 2107 Winkel-Einschraubstutzen NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516) SAE 140230 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPTF NPSM C C1 D D2 M1 N1 W3 (Stahl) Adapter Adapter A A1 mm mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 14.3 11.0 4.0 4.8 18 18 22 28 2107-2-2 2107-2-2-SS 350 350 1/4-18 1/4-18 17.5 14.0 5.6 7.1 22 28 27 55 2107-4-4 2107-4-4-SS 350 350 1/4-18 3/8-18 22.2 19.0 8.7 7.1 25 28 33 94 2107-4-6 2107-4-6-SS 280 280 3/8-18 1/4-18 17.5 19.0 5.6 10.3 25 31 30 88 2107-6-4 2107-6-4-SS 350 350 3/8-18 3/8-18 22.2 19.0 8.7 10.3 25 31 33 90 2107-6-6 2107-6-6-SS 280 280 3/8-18 1/2-14 25.4 19.0 11.9 10.3 26 31 34 107 2107-6-8 2107-6-8-SS 245 245 1/2-14 3/8-18 22.2 22.0 8.7 13.5 27 37 34 130 2107-8-6 2107-8-6-SS 280 280 1/2-14 1/2-14 25.4 22.0 11.9 13.5 28 37 36 139 2107-8-8 2107-8-8-SS 245 245 1/2-14 3/4-14 31.8 27.0 16.3 13.5 33 37 42 221 2107-8-12 2107-8-12-SS 140 140 3/4-14 3/8-18 22.2 27.0 8.7 18.3 30 40 38 227 2107-12-6 2107-12-6-SS 280 280 3/4-14 1/2-14 25.4 27.0 11.9 18.3 32 40 39 191 2107-12-8 2107-12-8-SS 245 245 3/4-14 3/4-14 31.8 27.0 16.3 18.3 33 40 42 225 2107-12-12 2107-12-12-SS 140 140 1-11.5 3/4-14 31.8 33.3 16.3 23.8 37 50 46 374 2107-16-12 2107-16-12-SS 140 140 1-11.5 1-11.5 38.0 33.3 21.4 23.8 39 50 49 361 2107-16-16 2107-16-16-SS 120 120 1 1/4-11.5 1 1/4-11.5 47.6 41.0 29.0 31.8 44 61 54 794 2107-20-20 2107-20-20-SS 120 120 1 1/2-11.5 1 1/2-11.5 54.0 47.6 34.5 38.1 48 67 59 782 2107-24-24 2107-24-24-SS 85 85 2-11.5 2-11.5 66.7 63.5 46.1 49.2 58 76 69 1910 2107-32-32 2107-32-32-SS 75 75 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=