Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Adapter N46 Katalog 4100/DE 0107 Gerader Einschraubadapter NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPSM Innengewinde Swivel, einstellbar (SAE J516) SAE 140130 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPTF NPSM CC1DD2L W (Stahl) Adapter Adapter A A1 mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 14.3 14.3 4.0 4.8 24 28 23 0107-2-2 0107-2-2-SS 350 350 1/8-27 1/4-18 17.5 16.0 4.8 4.8 27 32 33 0107-2-4 0107-2-4-SS 350 350 1/4-18 1/4-18 17.5 17.5 5.6 7.1 32 36 40 0107-4-4 0107-4-4-SS 350 350 1/4-18 3/8-18 22.2 20.6 7.1 7.1 32 37 57 0107-4-6 0107-4-6-SS 280 280 1/4-18 1/2-14 25.4 23.8 11.9 7.1 37 44 91 0107-4-8 0107-4-8-SS 245 245 3/8-18 1/4-18 17.5 17.5 5.6 10.3 33 38 48 0107-6-4 0107-6-4-SS 350 350 3/8-18 3/8-18 22.2 22.2 8.7 10.3 33 38 62 0107-6-6 0107-6-6-SS 280 280 3/8-18 1/2-14 25.4 23.8 10.3 10.3 37 44 97 0107-6-8 0107-6-8-SS 245 245 1/2-14 3/8-18 22.2 22.2 8.7 13.5 38 43 76 0107-8-6 0107-8-6-SS 280 280 1/2-14 1/2-14 25.4 25.4 11.9 13.5 41 49 109 0107-8-8 0107-8-8-SS 245 245 1/2-14 3/4-14 31.8 31.8 13.5 13.5 43 52 167 0107-8-12 0107-8-12-SS 140 140 3/4-14 1/2-14 25.4 28.6 11.9 18.3 41 49 122 0107-12-8 0107-12-8-SS 245 245 3/4-14 3/4-14 31.8 31.8 16.3 18.3 43 52 154 0107-12-12 0107-12-12-SS 140 140 3/4-14 1-11.5 38.0 38.0 21.4 18.3 46 55 247 0107-12-16 0107-12-16-SS 120 120 1-11.5 3/4-14 31.8 35.0 16.3 23.8 49 58 217 0107-16-12 0107-16-12-SS 140 140 1-11.5 1-11.5 38.0 38.0 21.4 23.8 51 60 238 0107-16-16 0107-16-16-SS 120 120 1-11.5 1 1/4-11.5 47.6 44.5 29.0 23.8 51 61 298 0107-16-20 0107-16-20-SS 120 120 1 1/4-11.5 1-11.5 38.0 47.6 21.4 31.8 53 63 356 0107-20-16 0107-20-16-SS 120 120 1 1/4-11.5 1 1/4-11.5 47.6 47.6 29.0 31.8 53 63 390 0107-20-20 0107-20-20-SS 120 120 1 1/2-11.5 1 1/2-11.5 54.0 54.0 34.5 38.1 56 66 498 0107-24-24 0107-24-24-SS 85 85 2-11.5 2-11.5 66.7 66.7 46.1 49.2 60 71 749 0107-32-32 0107-32-32-SS 75 75 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=