Adapter N42 Katalog 4100/DE MMO444M T-Stutzen Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) Gewinde Gewicht BSPP A Y (Stahl) Adapter PN T4 mm mm g/1 St. Stahl (bar) 1/4-19 22 19 74 1/4MMO444MS 350 3/8-19 26 22 111 3/8MMO444MS 315 1/2-14 31 27 177 1/2MMO444MS 210 3/4-14 40 33 294 3/4MMO444MS 210 1-11 46 41 567 1MMO444MS 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=