Adapter N34 Katalog 4100/DE H6MK4 Gerader Stutzen BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6) Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) BSPP BSPP D1 D2 L L1 (Stahl) Adapter Adapter T1 T2 mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/4-19 1/4-19 4.7 4.7 38 27 50 4H6MK4S 4H6MK4SS 350 350 3/8-19 1/4-19 7.9 4.7 40 28 61 6-4H6MK4S 6-4H6MK4SS 350 350 3/8-19 3/8-19 7.9 7.9 42 29 73 6H6MK4S 6H6MK4SS 350 350 1/2-14 1/4-19 11.1 4.7 43 30 85 8-4H6MK4S 8-4H6MK4SS 200 200 1/2-14 3/8-19 11.1 7.9 44 31 96 8-6H6MK4S 8-6H6MK4SS 200 200 1/2-14 1/2-14 11.1 11.1 47 33 107 8H6MK4S 8H6MK4SS 200 200 5/8-14 5/8-14 14.3 14.3 48 29 130 10H6MK4S 10H6MK4SS 200 200 3/4-14 1/2-14 16.7 11.1 49 33 152 12-8H6MK4S 12-8H6MK4SS 200 200 3/4-14 3/4-14 16.7 16.7 50 32 167 12H6MK4S 12H6MK4SS 200 200 1-11 1-11 22.2 22.2 57 35 201 16H6MK4S 16H6MK4SS 120 120 1 1/4-11 1 1/4-11 28.6 28.6 66 45 340 20H6MK4S 20H6MK4SS 105 105 1 1/2-11 1 1/2-11 33.3 33.3 70 43 583 24H6MK4S 24H6MK4SS 105 105 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=