Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Adapter N32 Katalog 4100/DE R6MK4 T-Stutzen BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6) Gewinde Gewicht PN (bar) BSPP C D L L1 L2 Y (Stahl) Adapter Adapter T4 mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-28 14 3.5 17 18 23 11 29 2R6MK4S 2R6MK4SS 350 350 1/4-19 19 4.7 24 25 31 14 77 4R6MK4S 4R6MK4SS 350 350 3/8-19 22 7.9 27 26 33 19 128 6R6MK4S 6R6MK4SS 350 350 1/2-14 27 11.1 32 32 39 22 203 8R6MK4S 8R6MK4SS 200 200 5/8-14 30 14.3 34 30 40 22 274 10R6MK4S 10R6MK4SS 200 200 3/4-14 32 16.7 36 33 42 27 274 12R6MK4S 12R6MK4SS 200 200 1-11 41 22.2 42 38 49 33 456 16R6MK4S 16R6MK4SS 120 120 1 1/4-11 50 28.6 48 48 58 41 801 20R6MK4S 20R6MK4SS 105 105 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=