L1 L C L2 T1 C1 T2 Adapter N30 Katalog 4100/DE F6MK4 Gerader Aufschraubstutzen BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) / BSPP 60° Swivel, einstellbar (ISO 8434-6) Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) BSPP BSPP C C1 D D2 L L1 L2 (Stahl) Adapter Adapter T1 T2 mm mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/4-19 1/4-19 19 19 4.7 4.7 37 31 11 44 4-4F6MK4S 4-4F6MK4SS 350 350 1/4-19 3/8-19 22 19 7.9 4.7 39 34 12 61 4-6F6MK4S 4-6F6MK4SS 350 350 1/4-19 1/2-14 27 19 11.1 4.7 42 36 14 75 4-8F6MK4S 4-8F6MK4SS 200 200 3/8-19 1/4-19 19 22 4.7 4.7 38 32 11 59 6-4F6MK4S 6-4F6MK4SS 350 350 3/8-19 3/8-19 22 22 7.9 7.9 40 34 12 71 6-6F6MK4S 6-6F6MK4SS 350 350 3/8-19 1/2-14 27 22 11.1 7.9 44 37 14 92 6-8F6MK4S 6-8F6MK4SS 200 200 1/2-14 3/8-19 22 27 7.9 7.9 44 37 12 102 8-6F6MK4S 8-6F6MK4SS 200 200 1/2-14 1/2-14 27 27 11.1 11.1 46 39 14 143 8-8F6MK4S 8-8F6MK4SS 200 200 1/2-14 3/4-14 32 27 16.7 11.1 49 42 16 157 8-12F6MK4S 8-12F6MK4SS 200 200 3/4-14 1/2-14 27 32 11.1 11.1 48 39 14 171 12-8F6MK4S 12-8F6MK4SS 200 200 3/4-14 3/4-14 32 32 16.7 16.7 50 41 16 165 12-12F6MK4S 12-12F6MK4SS 200 200 3/4-14 1-11 41 32 22.2 16.7 54 45 19 261 12-16F6MK4S 12-16F6MK4SS 120 120 1-11 3/4-14 32 41 16.7 16.7 54 43 16 250 16-12F6MK4S 16-12F6MK4SS 120 120 1-11 1-11 41 41 22.2 22.2 57 46 19 300 16-16F6MK4S 16-16F6MK4SS 120 120 1-11 1-11 50 50 28.6 28.6 71 61 20 528 20-20F6MK4S 20-20F6MK4SS 120 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=