N L2 L1 D T4 C1 C Adapter N27 Katalog 4100/DE WMK4WL4NM Gerader Schottstutzen BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) Gewinde Gewicht PN (bar) BSPP L1 L2 C C1 D (Stahl) Adapter Adapter T4 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/4-19 49 28 19 19 4.7 57 4WMK4WL4NMS 4WMK4WL4NMSS 350 350 3/8-19 55 32 22 22 7.9 84 6WMK4WL4NMS 6WMK4WL4NMSS 350 350 1/2-14 62 35 27 27 11.1 122 8WMK4WL4NMS 8WMK4WL4NMSS 200 200 5/8-14 64 35 30 30 14.3 146 10WMK4WL4NMS 10WMK4WL4NMSS 200 200 3/4-14 67 38 32 36 16.7 209 12WMK4WL4NMS 12WMK4WL4NMSS 200 200 1-11 74 41 41 41 22.2 328 16WMK4WL4NMS 16WMK4WL4NMSS 120 120 1 1/4-11 85 44 50 50 28.6 507 20WMK4WL4NMS 20WMK4WL4NMSS 105 105 1 1/2-11 93 48 55 55 33.3 609 24WMK4WL4NMS 24WMK4WL4NMSS 105 105 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. Für die Version ohne Gegenmutter bitte die Endung „WL4NM“ streichen (z.B. 16WMK4) PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. Maximale Schottwandstärke Gerade Schottverschraubung Gewinde Max. Wandstärke BSPP mm 1/4 9.5 3/8 12.5 1/2 12.4 5/8 10.8 3/4 13.4 1 10.1 1 1/4 12.1 1 1/2 14.1
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=