N Adapter N25 Katalog 4100/DE F8OHG5 Gerader Aufschraubstutzen Metr. Einschraubzapfen – O-Ring + Kammerring / UN/UNF Innengewinde für O-Ring (ISO 11926-1) Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) Metrisch UN/UNF-2B C1 D L1 LL (Stahl) Adapter Adapter T8 T5 mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS M 10×1.0 7/16-20 17.5 4 27 19 27 M10-4F8OHG5S M10-4F8OHG5SS 350 315 M 14×1.5 9/16-18 20.6 7 30 22 45 M14-6F8OHG5S M14-6F8OHG5SS 350 315 M 16×1.5 3/4-16 25.4 9 33 23 73 M16-8F8OHG5S M16-8F8OHG5SS 350 280 M 22×1.5 7/8-14 28.6 13 38 25 111 M22-10F8OHG5S M22-10F8OHG5SS 240 210 M 27×2.0 1 1/16-12 35.0 16 48 33 170 M27-12F8OHG5S M27-12F8OHG5SS 240 210 M 33×2.0 1 5/16-12 41.3 22 49 34 250 M33-16F8OHG5S M33-16F8OHG5SS 140 140 M 42×2.0 1 5/8-12 50.8 28 49 33 320 M42-20F8OHG5S M42-20F8OHG5SS 140 140 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=