Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Adapter N22 Katalog 4100/DE HP5ON Verschlusskappe UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) SAE 090109B Gewinde Gewicht PN (bar) UN/UNF-2A C5 I1 L1 X (Stahl) Adapter Adapter T5 mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 5/16-24 1/8 3 10 11 5 2 HP5ON-S 2 HP5ON-SS 420 420 3/8-24 5/32 3 10 13 5 3 HP5ON-S 3 HP5ON-SS 420 420 7/16-20 3/16 3 12 14 7 4 HP5ON-S 4 HP5ON-SS 420 420 1/2-20 7/32 3 12 16 10 5 HP5ON-S 5 HP5ON-SS 420 420 9/16-18 1/4 3 13 18 12 6 HP5ON-S 6 HP5ON-SS 420 420 3/4-16 5/16 4 15 22 26 8 HP5ON-S 8 HP5ON-SS 420 420 7/8-14 3/8 4 17 25 39 10 HP5ON-S 10 HP5ON-SS 420 420 1 1/16-12 9/16 5 20 32 64 12 HP5ON-S 12 HP5ON-SS 420 420 1 3/16-12 9/16 5 20 35 85 14 HP5ON-S 14 HP5ON-SS 380 380 1 5/16-12 5/8 5 20 38 103 16 HP5ON-S 16 HP5ON-SS 380 380 1 5/8-12 3/4 5 20 48 165 20 HP5ON-S 20 HP5ON-SS 280 280 1 7/8-12 3/4 5 20 54 238 24 HP5ON-S 24 HP5ON-SS 210 210 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=