N Adapter N21 Katalog 4100/DE P5ONM Verschlusskappe UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) SAE 090109A Gewinde Gewicht PN (bar) UN/UNF-2A C4 D2 I1 L L2 (Stahl) Adapter Adapter T5 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 5/16-24 11.0 2.4 8 15 10 7 2 P5ON-S 2P5ONMSS 420 420 3/8-24 12.7 3.2 8 15 9 9 3 P5ON-S 3P5ONMSS 420 420 7/16-20 14.3 5.2 9 17 10 13 4 P5ON-S 4P5ONMSS 420 420 1/2-20 16.0 5.9 9 17 10 19 5 P5ON-S 5P5ONMSS 420 420 9/16-18 17.5 7.5 10 19 11 22 6 P5ON-S 6P5ONMSS 420 420 3/4-16 22.2 10.7 11 20 11 44 8 P5ON-S 8P5ONMSS 420 420 7/8-14 25.4 12.7 13 24 12 53 10 P5ON-S 10P5ONMSS 420 420 1 1/16-12 31.8 16.7 15 28 15 117 12 P5ON-S 12P5ONMSS 420 420 1 3/16-12 35.0 18.2 15 28 14 124 14 P5ON-S 14P5ONMSS 380 380 1 5/16-12 38.0 22.2 15 28 13 141 16 P5ON-S 16P5ONMSS 380 380 1 5/8-12 47.6 27.8 15 31 10 284 20 P5ON-S 20P5ONMSS 280 280 1 7/8-12 54.0 34.1 15 32 9 447 24 P5ON-S 24P5ONMSS 210 210 2 1/2-12 70.0 46.1 15 36 14 807 32 P5ON-S 32P5ONMSS 140 140 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=