Adapter N20 Katalog 4100/DE F5OHAO Gerader Einschraubstutzen UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) Gewinde Gewicht PN (bar) UN/UNF-2A C4 D2 L1 LL (Stahl) Adapter Adapter T5 mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 7/16-20 14.3 5.2 32 13 25 4 F5OHAO-S 4 F5OHAO-SS 350 350 9/16-18 17.5 7.5 36 14 52 6 F5OHAO-S 6 F5OHAO-SS 350 350 3/4-16 22.2 10.7 42 18 76 8 F5OHAO-S 8 F5OHAO-SS 350 350 7/8-14 25.4 12.3 46 19 118 10 F5OHAO-S 10 F5OHAO-SS 310 310 1 1/16-12 31.8 15.5 54 22 213 12 F5OHAO-S 12 F5OHAO-SS 280 280 1 5/16-12 38.0 21.5 62 30 235 16 F5OHAO-S 16 F5OHAO-SS 210 210 1 5/8-12 47.6 27.4 62 30 367 20 F5OHAO-S 20 F5OHAO-SS 170 170 1 7/8-12 54.0 34.1 62 30 538 24 F5OHAO-S 24 F5OHAO-SS 140 140 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. G5G5JG5 T-Stutzen UN/UNF Innengewinde für O-Ring (ISO 11926-1) Gewinde Gewicht UN/UNF-2B N2 Y (Stahl) Adapter PN T5 mm mm g/1 St. Stahl (bar) 7/16-20 19 19 68 4 G5G5JG5-S 350 9/16-18 22 22 47 6 G5G5JG5-S 350 3/4-16 26 27 228 8 G5G5JG5-S 350 7/8-14 30 27 228 10 G5G5JG5-S 310 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=