N Adapter N19 Katalog 4100/DE F5OG5 Gerader Aufschraubstutzen UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) SAE 090136 Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) UN/UNF-2A UN/UNF-2B C D2 L LL (Stahl) Adapter Adapter T5M T5F mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 7/16-20 7/16-20 17.5 4.4 27 18 42 4-4 F5OG5-S 4-4 F5OG5-SS 500 315 7/16-20 9/16-18 20.6 4.4 30 20 49 4-6 F5OG5-S 4-6 F5OG5-SS 420 315 9/16-18 7/16-20 17.5 7.5 26 16 30 6-4 F5OG5-S 6-4 F5OG5-SS 500 315 9/16-18 3/4-16 27.0 7.5 35 25 64 6-8 F5OG5-S 6-8 F5OG5-SS 420 280 3/4-16 9/16-18 22.2 9.9 29 18 93 8-6 F5OG5-S 8-6 F5OG5-SS 420 315 3/4-16 7/8-14 28.6 9.9 40 29 73 8-10 F5OG5-S 8-10 F5OG5-SS 310 210 7/8-14 9/16-18 25.4 12.3 32 19 73 10-6 F5OG5-S 10-6 F5OG5-SS 420 350 7/8-14 3/4-16 25.4 12.3 33 21 75 10-8 F5OG5-S 10-8 F5OG5-SS 310 280 7/8-14 1 1/16-12 35.0 12.3 43 30 209 10-12 F5OG5-S 10-12 F5OG5-SS 310 245 1 1/16-12 3/4-16 31.8 15.5 37 22 114 12-8 F5OG5-S 12-8 F5OG5-SS 420 315 1 1/16-12 7/8-14 31.8 15.5 39 24 150 12-10 F5OG5-S 12-10 F5OG5-SS 350 210 1 1/16-12 1 5/16-12 41.3 15.5 48 33 170 12-16 F5OG5-S 12-16 F5OG5-SS 240 140 1 5/16-12 3/4-16 38.0 17.5 25 10 159 16-8 F5OG5-S 16-8 F5OG5-SS 310 310 1 5/16-12 7/8-14 38.0 20.6 25 10 240 16-10 F5OG5-S 16-10 F5OG5-SS 310 245 1 5/16-12 1 1/16-12 38.0 21.4 45 29 259 16-12 F5OG5-S 16-12 F5OG5-SS 310 245 1 5/16-12 1 5/8-12 54.0 21.4 50 35 280 16-20 F5OG5-S 16-20 F5OG5-SS 210 175 1 5/8-12 1 1/16-12 47.6 27.4 25 10 249 20-12 F5OG5-S 20-12 F5OG5-SS 280 210 1 5/8-12 1 5/16-12 47.6 27.4 44 29 249 20-16 F5OG5-S 20-16 F5OG5-SS 280 140 1 7/8-12 1 1/16-12 54.0 24.7 25 10 263 24-12 F5OG5-S 24-12 F5OG5-SS 210 140 1 7/8-12 1 5/16-12 54.0 30.9 25 10 268 24-16 F5OG5-S 24-16 F5OG5-SS 210 140 1 7/8-12 1 5/8-12 54.0 33.3 45 29 272 24-20 F5OG5-S 24-20 F5OG5-SS 210 140 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=