Adapter N18 Katalog 4100/DE AOEG Winkel-Einschraubstutzen UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPTF Innengewinde (SAE 476) Gewinde Gewinde Gewicht UN/UNF-2A NPTF/NPTF C4 D2 M N XX Y (Stahl) Adapter PN T5 PTF mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 9/16-18 1/4-18 18 7.5 34 16 21 19 86 6-1/4 AOEG-S 350 3/4-16 3/8-18 22 9.9 37 16 24 22 100 8-3/8 AOEG-S 310 7/8-14 1/2-14 25 12.3 46 19 31 27 172 10-1/2 AOEG-S 210 1 1/16-12 3/4-14 32 15.5 51 21 34 33 274 12-3/4 AOEG-S 210 1 5/16-12 1-11.5 38 21.4 57 25 40 41 471 16-1 AOEG-S 125 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. AOE4G Winkel-Einschraubstutzen mit extra langem Schaft UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) / NPTF Innengewinde (SAE 476) Gewinde Gewinde Gewicht UN/UNF-2A NPTF/NPTF C4 D2 M1 N XX Y (Stahl) Adapter PN T5 PTF mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 3/4-16 3/8-18 22 9.9 75 16 62 22.0 176 8-3/8 AOE4G-S 310 7/8-14 1/2-14 25 12.3 90 19 76 27.0 246 10-1/2 AOE4G-S 210 1 1/16-12 3/4-14 32 15.5 103 21 86 33.3 356 12-3/4 AOE4G-S 210 1 5/16-12 1-11.5 38 21.4 118 25 101 41.0 956 16-1 AOE4G-S 125 Parker Adapter Verschraubungen werden standardmäßig mit NBR Dichtung geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite N60. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=