Adapter N16 Katalog 4100/DE HPM Verschlusskappe NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) SAE 130109E *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF C L (Stahl) Adapter Adapter PT mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 11.0 14 19 1/8 HP-S 1/8HPMSS 420 420 1/4-18 14.3 19 22 1/4 HP-S 1/4HPMSS 420 420 3/8-18 17.5 20 28 3/8 HP-S 3/8HPMSS 420 420 1/2-14 22.2 24 72 1/2 HP-S 1/2HPMSS 420 420 3/4-14 27.0 27 119 3/4 HP-S 3/4HPMSS 380 380 1-11.5 33.3 32 218 1 HP-S 1HPMSS 380 380 1 1/4-11.5 44.5 36 217 1 1/4 HP-S 11/4HPMSS 345 345 1 1/2-11.5 50.8 38 300 1 1/2 HP-S 11/2HPMSS 210 210 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. HHP Verschlusskappe NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) SAE 130109N *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF B C5 (Stahl) Adapter Adapter PT mm inch g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/16-27 8 5/32 2 1/16 HHP-S 1/16 HHP-SS 420 420 1/8-27 8 3/16 3 1/8 HHP-S 1/8 HHP-SS 420 420 1/4-18 12 1/4 7 1/4 HHP-S 1/4 HHP-SS 420 420 3/8-18 12 5/16 13 3/8 HHP-S 3/8 HHP-SS 420 420 1/2-14 16 3/8 16 1/2 HHP-S 1/2 HHP-SS 420 420 3/4-14 16 9/16 66 3/4 HHP-S 3/4 HHP-SS 380 380 1-11.5 20 5/8 73 1 HHP-S 1 HHP-SS 380 380 1 1/4-11.5 21 3/4 127 1 1/4 HHP-S 1 1/4 HHP-SS 210 345 1 1/2-11.5 21 3/4 168 1 1/2 HHP-S 1 1/2 HHP-SS 210 210 2-11.5 22 3/4 264 2 HHP-S 2 HHP-SS 140 170 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=