N Adapter N15 Katalog 4100/DE MMO T-Stutzen NPTF* Innengewinde (SAE 476) SAE 140438 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF D1 N1 Y (Stahl) Adapter Adapter PTF mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 8.3 17 14.0 36 1/8 MMO-S 1/8 MMO-SS 350 350 1/4-18 10.7 22 19.0 94 1/4 MMO-S 1/4 MMO-SS 350 350 3/8-18 14.2 26 22.0 121 3/8 MMO-S 3/8 MMO-SS 210 210 1/2-14 17.5 31 27.0 202 1/2 MMO-S 1/2 MMO-SS 210 210 3/4-14 22.8 35 33.3 312 3/4 MMO-S 3/4 MMO-SS 210 210 1-11.5 28.6 41 41.0 606 1 MMO-S 1 MMO-SS 125 120 1 1/4-11.5 37.4 43 47.6 576 1 1/4 MMO-S 1 1/4 MMO-SS 100 100 1 1/2-11.5 43.4 53 63.5 576 1 1/2 MMO-S 1 1/2 MMO-SS 100 100 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. KMMOO Kreuz-Aufschraubstutzen NPTF* Innengewinde (SAE 476) SAE 140538 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF D1 N1 Y (Stahl) Adapter Adapter PTF mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 8.3 17 14.0 45 1/8 KMMOO-S 1/8 KMMOO-SS 350 350 1/4-18 10.7 22 19.0 113 1/4 KMMOO-S 1/4 KMMOO-SS 350 350 3/8-18 14.2 26 22.0 147 3/8 KMMOO-S 3/8 KMMOO-SS 210 210 1/2-14 17.5 31 27.0 257 1/2 KMMOO-S 1/2 KMMOO-SS 210 210 3/4-14 22.8 35 33.3 382 3/4 KMMOO-S 3/4 KMMOO-SS 210 210 1-11.5 28.6 41 41.0 690 1 KMMOO-S 1 KMMOO-SS 125 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=