Adapter N14 Katalog 4100/DE DDM Winkel-Aufschraubstutzen NPTF* Innengewinde (SAE 476) SAE 140238 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF D1 N1 Y (Stahl) Adapter Adapter PTF mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 8.3 17 14.0 28 1/8 DD-S 1/8 DD-SS 350 350 1/4-18 10.7 22 19.0 72 1/4 DD-S 1/4 DD-SS 350 350 3/8-18 14.2 26 22.0 96 3/8 DD-S 3/8 DD-SS 310 310 1/2-14 17.5 31 27.0 159 1/2 DD-S 1/2 DD-SS 210 210 3/4-14 22.8 35 33.3 263 3/4 DD-S 3/4 DD-SS 210 210 1-11.5 28.6 41 41.0 488 1 DD-S 1 DD-SS 125 120 1 1/4-11.5 37.4 43 47.6 978 1 1/4 DD-S 1 1/4 DD-SS 100 100 1 1/2-11.5 43.4 53 63.5 1889 1 1/2 DD-S 1 1/2 DD-SS 100 100 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. DD45 45° Aufschraubstutzen NPTF* Innengewinde (SAE 476) SAE 140338 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF D1 N2 Y (Stahl) Adapter Adapter PTF mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 8.3 12 14.0 27 1/8 DD45-S 1/8 DD45-SS 350 350 1/4-18 10.7 18 19.0 69 1/4 DD45-S 1/4 DD45-SS 350 350 3/8-18 14.2 19 22.0 97 3/8 DD45-S 3/8 DD45-SS 310 310 1/2-14 17.5 24 27.0 172 1/2 DD45-S 1/2 DD45-SS 210 210 3/4-14 22.8 25 33.3 248 3/4 DD45-S 3/4 DD45-SS 210 210 1-11.5 28.6 30 41.0 479 1 DD45-S 1 DD45-SS 125 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=