N Adapter N13 Katalog 4100/DE GG Gerader Aufschraubstutzen NPTF* Innengewinde (SAE 476) SAE 140138 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF NPT/NPTF C D1 L W W1 (Stahl) Adapter Adapter PT PT1 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 16.0 8.3 19 16 16 19 1/8 GG-S 1/8 GG-SS 420 420 1/4-18 1/8-27 19.0 8.3 24 19 16 35 1/4 X 1/8 GG-S 1/4 X 1/8 GG-SS 420 420 1/4-18 1/4-18 19.0 10.7 29 19 19 45 1/4 GG-S 1/4 GG-SS 420 420 3/8-18 1/8-27 22.2 8.3 26 22 16 56 3/8 X 1/8 GG-S 3/8 X 1/8 GG-SS 420 420 3/8-18 1/4-18 22.2 10.7 29 22 19 56 3/8 X 1/4 GG-S 3/8 X 1/4 GG-SS 420 420 3/8-18 3/8-18 22.2 14.2 29 22 22 62 3/8 GG-S 3/8 GG-SS 420 420 1/2-14 1/4-18 28.6 10.7 35 29 19 117 1/2 X 1/4 GG-S 1/2 X 1/4 GG-SS 350 350 1/2-14 3/8-18 28.6 14.2 38 29 22 100 1/2 X 3/8 GG-S 1/2 X 3/8 GG-SS 350 350 1/2-14 1/2-14 28.6 17.5 38 29 29 112 1/2 GG-S 1/2 GG-SS 350 350 3/4-14 1/4-18 35.0 10.7 39 35 19 150 3/4 X 1/4 GG-S 3/4 X 1/4 GG-SS 280 280 3/4-14 1/2-14 35.0 17.5 48 35 29 134 3/4 X 1/2 GG-S 3/4 X 1/2 GG-SS 280 280 3/4-14 3/4-14 35.0 22.8 39 35 35 156 3/4 GG-S 3/4GG-SS 280 280 1-11.5 1-11.5 41.3 28.6 48 41 41 289 1 GG-S 1 GG-SS 210 210 1-11.5 1/2-14 41.3 17.5 45 41 29 235 1 X 1/2 GG-S 1 X 1/2 GG-SS 210 210 1-11.5 3/4-14 41.3 22.8 45 41 35 239 1 X 3/4 GG-S 1 X 3/4 GG-SS 210 210 1 1/4-11.5 1 1/4-11.5 50.8 37.4 49 51 51 340 1 1/4 GG-S 1 1/4 GG-SS 170 170 1 1/4-11.5 1-11.5 50.8 28.6 49 51 41 182 1 1/4 X 1 GG-S 1 1/4 X 1 GG-SS 170 170 1 1/2-11.5 1 1/2-11.5 60.3 43.4 49 60 60 706 1 1/2 GG-S 1 1/2 GG-SS 140 140 1 1/2-11.5 1 1/4-11.5 60.3 37.4 49 60 60 531 1 1/2 X 1 1/4 GG-S 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS 140 140 2-11.5 2-11.5 73.0 55.5 50 73 73 814 2 GG-S 2 GG-SS 140 140 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=