PTF D Y PTM N N1 Adapter N12 Katalog 4100/DE MMS T-Stutzen NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) / NPTF* Innengewinde (SAE 476) SAE 140425 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF NPT/NPTF D D1 N N1 Y (Stahl) Adapter Adapter PTM PTF mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 4.8 8.3 20 17 14.0 45 1/8 MMS-S 1/8 MMS-SS 350 350 1/4-18 1/4-18 7.1 10.7 28 22 19.0 118 1/4 MMS-S 1/4 MMS-SS 350 350 3/8-18 3/8-18 10.3 14.2 31 26 22.0 126 3/8 MMS-S 3/8 MMS-SS 310 310 1/2-14 1/2-14 13.5 17.5 37 31 27.0 272 1/2 MMS-S 1/2 MMS-SS 210 210 3/4-14 3/4-14 18.3 22.8 40 35 33.3 408 3/4 MMS-S 3/4 MMS-SS 210 210 1-11.5 1-11.5 23.8 28.6 50 41 41.0 606 1 MMS-S 1 MMS-SS 125 120 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=