N Y PT N N1 D1 PT1 PT N D Y Adapter N5 Katalog 4100/DE CR Winkel-Einschraubstutzen NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) SAE 140237 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF NPT/NPTF D D1 N N1 Y (Stahl) Adapter Adapter PT PT1 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 4.8 4.8 20 20 11.0 27 1/8 CR-S 1/8 CR-SS 420 420 1/4-18 1/4-18 7.1 7.1 28 28 14.0 54 1/4 CR-S 1/4 CR-SS 420 420 3/8-18 3/8-18 10.3 10.3 31 31 19.0 181 3/8 CR-S 3/8 CR-SS 420 420 3/8-18 1/4-18 10.3 7.1 31 31 19.0 66 3/8 X 1/4 CR-S 3/8 X 1/4 CR-SS 420 420 1/2-14 1/2-14 13.5 13.5 37 37 22.0 172 1/2 CR-S 1/2 CR-SS 420 420 1/2-14 3/8-18 13.5 10.3 37 33 22.0 103 1/2 X 3/8 CR-S 1/2 X 3/8 CR-SS 420 420 3/4-14 3/4-14 18.3 18.3 40 40 27.0 263 3/4 CR-S 3/4 CR-SS 280 280 3/4-14 1/2-14 18.3 13.5 40 37 27.0 164 3/4 X 1/2 CR-S 3/4 X 1/2 CR-SS 280 280 1-11.5 1-11.5 23.8 23.8 50 50 33.3 462 1 CR-S 1 CR-SS 210 210 1 1/4-11.5 1 1/4-11.5 31.8 31.8 56 56 47.6 782 1 1/4 CR-S 1 1/4 CR-SS 170 170 1 1/2-11.5 1 1/2-11.5 38.1 38.1 59 59 47.6 782 1 1/2 CR-S 1 1/2 CR-SS 170 170 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. RRS T-Einschraubstutzen NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) SAE 140437 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF D N Y (Stahl) Adapter Adapter PT mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 4.8 20 11 33 1/8 RRS-S 1/8 RRS-SS 420 420 1/4-18 7.1 28 14 56 1/4 RRS-S 1/4 RRS-SS 420 420 3/8-18 10.3 31 19 92 3/8 RRS-S 3/8 RRS-SS 420 420 1/2-14 13.5 37 22 96 1/2 RRS-S 1/2 RRS-SS 420 420 3/4-14 18.3 40 27 235 3/4 RRS-S 3/4 RRS-SS 280 280 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=