Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

C PT1 PT L Adapter N4 Katalog 4100/DE FF Gerader Einschraubstutzen NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) SAE 140137 *Edelstahl = NPT Gewinde Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) NPT/NPTF NPT/NPTF C D D1 L (Stahl) Adapter Adapter PT PT1 mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8-27 1/8-27 11.0 4.8 4.8 27 11 1/8 FF-S 1/8FFMSS 420 420 1/4-18 1/8-27 16.0 7.1 4.8 32 31 1/4 X 1/8 FF-S 1/4X1/8FFMSS 420 420 1/4-18 1/4-18 16.0 7.1 7.1 37 28 1/4 FF-S 1/4FFMSS 420 420 3/8-18 1/8-27 19.0 10.3 4.8 32 45 3/8 X 1/8 FF-S 3/8X1/8FFMSS 420 420 3/8-18 1/4-18 19.0 10.3 7.0 37 51 3/8 X 1/4 FF-S 3/8X1/4FFMSS 420 420 3/8-18 3/8-18 19.0 10.3 10.3 37 40 3/8 FF-S 3/8FFMSS 420 420 1/2-14 1/8-27 22.2 13.5 4.8 39 58 1/2 X 1/8 FF-S 1/2X1/8FFMSS 420 420 1/2-14 1/4-18 22.2 13.5 7.1 43 88 1/2 X 1/4 FF-S 1/2X1/4FFMSS 420 420 1/2-14 3/8-18 22.2 13.5 10.3 43 71 1/2 X 3/8 FF-S 1/2X3/8FFMSS 420 420 1/2-14 1/2-14 22.2 13.5 13.5 48 71 1/2FFMS 1/2FFMSS 420 420 3/4-14 1/4-18 28.6 18.3 7.1 45 104 3/4 X 1/4 FF-S 3/4X1/4FFMSS 380 380 3/4-14 3/8-18 28.6 18.3 10.3 45 134 3/4 X 3/8 FF-S 3/4X3/8FFMSS 380 380 3/4-14 1/2-14 28.6 18.3 13.5 50 161 3/4 X 1/2 FF-S 3/4X1/2FFMSS 380 380 3/4-14 3/4-14 28.6 18.3 18.3 50 104 3/4 FF-S 3/4FFMSS 380 380 1-11.5 1-11.5 35.0 23.8 23.8 59 179 1 FF-S 1FFMSS 380 380 1-11.5 1/4-18 35.0 23.8 7.1 50 188 1 X 1/4 FF-S 1X1/4FFMSS 380 380 1-11.5 3/4-14 35.0 23.8 18.3 53 195 1 X 3/4 FF-S 1X3/4FFMSS 380 380 1 1/4-11.5 1-11.5 44.5 31.8 23.8 62 256 1 1/4 X 1 FF-S 11/4X1FFMSS 350 350 1 1/4-11.5 1 1/4-11.5 44.5 31.8 31.8 63 256 1 1/4 FF-S 11/4FFMSS 350 350 1 1/2-11.5 1-11.5 50.8 38.1 23.8 65 341 1 1/2 X 1 FF-S 11/2X1FFMX 210 210 1 1/2-11.5 1 1/2-11.5 50.8 38.1 38.1 66 364 1 1/2 FF-S 11/2FFMSS 210 210 2-11.5 2-11.5 63.5 49.2 49.2 72 848 2 FF-S 2FFMSS 170 170 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=