ISO 6164 Quadratflansche M92 Katalog 4100/DE 250 bar Serie Nom. Flanschgröße Schrauben Gewicht PN Bau- SAE ISO (Stahl) (bar)1) reihe2) (Zoll) (DN) D1 D3 L1 LA LX DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* S L 3/8 10 17.5 10 80 40 24.7 6.6 M 06×45 17.13×2.62 0.50 PDSF10/L/17.5B 250 L 1/2 13 21.6 13 100 45 29.7 9.0 M 08×50 18.64×3.53 0.60 PDSF13/L/21.6B 250 L 3/4 19 27.2 19 120 50 35.4 9.0 M 08×55 24.99×3.53 1.06 PDSF19/L/27.2B 250 L 1 25 34.5 25 140 65 43.8 11.0 M 10×65 32.93×3.53 1.96 PDSF25/L/34.5B 250 L 1 1/4 32 43.0 31 160 75 51.6 13.5 M 12×75 37.89×3.53 3.06 PDSF32/L/43B 250 L 1 1/2 38 48.6 38 180 90 60.1 17.5 M 16×90 47.22×3.53 5.04 PDSF38/L/48.6B 250 L 2 51 61.0 50 200 100 69.3 17.5 M 16×100 56.74×3.53 6.46 PDSF51/L/61B 250 L 2 1/2 56 76.6 63 220 120 83.4 22.0 M 20×120 69.44×3.53 11.62 PDSF56/L/76.6B 250 L 3 63 89.0 70 240 140 102.5 22.0 M 20×140 85.32×3.53 16.38 PDSF63/L/89B 250 L 4 80 114.0 90 280 160 113.5 25.0 M 24×150 97.79×5.34 24.90 PDSF80/L/114B 250 400 bar Serie S 3/8 10 17.5 10 80 40 24.7 6.6 M 06×45 17.13×2.62 0.52 PDSF10/S/17.5B 400 S 1/2 13 21.6 13 100 45 29.7 9.0 M 08×50 18.64×3.53 0.62 PDSF13/S/21.6B 400 S 3/4 19 27.2 18 120 50 35.4 9.0 M 08×55 24.99×3.53 1.10 PDSF19/S/27.2B 400 S 1 25 34.5 22 140 65 43.8 11.0 M 10×65 32.93×3.53 2.04 PDSF25/S/34.5B 400 S 1 1/4 32 43.0 28 180 75 51.6 13.5 M 12×75 37.89×3.53 3.40 PDSF32/S/43B 400 S 1 1/2 38 48.6 32 180 90 60.1 17.5 M 16×90 47.22×3.53 5.52 PDSF38/S/48.6B 400 S 2 51 61.0 41 200 100 69.3 17.5 M 16×100 56.52×5.34 7.62 PDSF51/S/61B 400 S 2 1/2 56 76.6 50 220 120 83.4 22.0 M 20×130 69.22×5.34 13.50 PDSF56/S/76.6B 400 S 3 63 89.0 58 240 150 102.5 26.0 M 24×140 75.57×5.34 22.00 PDSF63/S/89B 400 S 3 1/2 70 102.0 63 260 160 113.1 26.0 M 24×150 85.09×5.34 27.20 PDSF70/S/102B 400 S 4 80 114.0 74 280 180 123.7 33.0 M 30×180 88.27×5.34 39.94 PDSF80/S/114B 350 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. PDSF-B Quadratflansch-Doppelverbinder mit Schweiß-Anschluss Quadratflansche / Anschweiß-Anschluss (ISO 6164) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Doppelflansch inkl. Vollflansche, metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PDSF10/L/17.5BS NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=