M ISO 6164 Quadratflansche M91 Katalog 4100/DE 250 bar Serie Nom. Flanschgröße Schrauben Gewicht PN Bau- SAE ISO (Stahl) (bar)1) reihe2) (Zoll) (DN) D1 D3 L1 L2 LA LX DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* S L 3/8 10 17.5 10 40 0.4 40 24.7 6.6 M 06×30 17.13×2.62 0.25 PSF10/L/17.5B 250 L 1/2 13 21.6 13 50 0.4 45 29.7 9.0 M 08×35 18.64×3.53 0.30 PSF13/L/21.6B 250 L 3/4 19 27.2 19 60 0.4 50 35.4 9.0 M 08×35 24.99×3.53 0.53 PSF19/L/27.2B 250 L 1 25 34.5 25 70 0.5 65 43.8 11.0 M 10×40 32.93×3.53 0.98 PSF25/L/34.5B 250 L 1 1/4 32 43.0 31 80 0.5 75 51.6 13.5 M 12×50 37.89×3.53 1.53 PSF32/L/43B 250 L 1 1/2 38 48.6 38 90 0.5 90 60.1 17.5 M 16×60 47.22×3.53 2.52 PSF38/L/48.6B 250 L 2 51 61.0 50 100 0.6 100 69.3 17.5 M 16×70 56.74×3.53 3.23 PSF51/L/61B 250 L 2 1/2 56 76.6 63 110 3.0 120 83.4 22.0 M 20×80 69.44×3.53 5.82 PSF56/L/76.6B 250 L 3 63 89.0 70 120 6.0 140 102.5 22.0 M 20×90 85.32×3.53 8.19 PSF63/L/89B 250 L 4 80 114.0 90 140 2.5 160 113.5 25.0 M 24×100 97.79×5.34 12.45 PSF80/L/114B 250 400 bar Serie S 3/8 10 17.5 10 40 0.6 40 24.7 6.6 M 06×30 17.13×2.62 0.26 PSF10/S/17.5B 400 S 1/2 13 21.6 13 50 0.6 45 29.7 9.0 M 08×35 18.64×3.53 0.31 PSF13/S/21.6B 400 S 3/4 19 27.2 18 60 0.6 50 35.4 9.0 M 08×35 24.99×3.53 0.55 PSF19/S/27.2B 400 S 1 25 34.5 22 70 0.5 65 43.8 11.0 M 10×40 32.93×3.53 1.02 PSF25/S/34.5B 400 S 1 1/4 32 43.0 28 90 0.5 75 51.6 13.5 M 12×50 37.89×3.53 1.70 PSF32/S/43B 400 S 1 1/2 38 48.6 32 90 0.6 90 60.1 17.5 M 16×60 47.22×3.53 2.76 PSF38/S/48.6B 400 S 2 51 61.0 41 100 0.6 100 69.3 17.5 M 16×70 56.52×5.34 3.81 PSF51/S/61B 400 S 2 1/2 56 76.6 50 110 0.4 120 83.4 22.0 M 20×80 69.22×5.34 6.75 PSF56/S/76.6B 400 S 3 63 89.0 58 120 1.9 150 102.5 26.0 M 24×90 75.57×5.34 11.00 PSF63/S/89B 400 S 3 1/2 70 102.0 63 130 2.5 160 113.1 26.0 M 24×100 85.09×5.34 13.60 PSF70/S/102B 400 S 4 80 114.0 74 140 2.5 180 123.7 33.0 M 30×120 88.27×5.34 19.97 PSF80/S/114B 350 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. PSF-B Quadratflansch-Verbindung mit Schweiß-Anschluss (komplett) Quadratflansche / Anschweiß-Anschluss (ISO 6164) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. Vollflansch, metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PSF10/L/17.5BS NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=