ISO 6164 Quadratflansche M90 Katalog 4100/DE PSFP Quadratflanschstopfen ISO 6164 250 bar Serie Nom. Flanschgröße Gewicht PN Bau- SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (bar)1) reihe2) (Zoll) (DN) D1 D2 L1 L2 O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S L 3/8 10 18.0 24.5 18.0 6.8 17.13×2.62 0.07 PSFP10/L/18B PSCFP10/L/18B 250 L 1/2 13 24.0 30.2 20.0 6.8 18.64×3.53 0.08 PSFP13/L/24B PSCFP13/L/24B 250 L 3/4 19 31.5 38.1 22.0 6.8 24.99×3.53 0.17 PSFP19/L/31.5B PSCFP19/L/31.5B 250 L 1 25 38.0 44.5 25.0 8.0 32.93×3.53 0.24 PSFP25/L/38B PSCFP25/L/38B 250 L 1 1/4 32 43.0 50.8 30.0 8.0 37.89×3.53 0.38 PSFP32/L/43B PSCFP32/L/43B 250 L 1 1/2 38 50.0 60.4 36.0 8.0 47.22×3.53 0.63 PSFP38/L/50B PSCFP38/L/50B 250 L 2 51 62.0 71.4 40.0 9.6 56.74×3.53 1.03 PSFP51/L/62B PSCFP51/L/62B 250 L 2 1/2 56 76.0 87.2 45.0 12.0 69.44×3.53 1.75 PSFP56/L/76B PSCFP56/L/76B 250 L 3 63 90.0 101.6 52.0 15.0 85.32×3.53 2.81 PSFP63/L/90B PSCFP63/L/90B 250 L 4 80 114.0 131.0 61.5 23.5 97.79×5.34 4.50 PSFP80/L/114B PSCFP80/L/114B 250 400 bar Serie S 3/8 10 18.0 26.0 18.0 7.8 17.13×2.62 0.08 PSFP10/S/18B PSCFP10/S/18B 400 S 1/2 13 24.0 31.8 20.0 7.8 18.64×3.53 0.10 PSFP13/S/24B PSCFP13/S/24B 400 S 3/4 19 32.0 41.3 22.0 8.8 24.99×3.53 0.19 PSFP19/S/32B PSCFP19/S/32B 400 S 1 25 38.0 47.6 25.0 9.5 32.93×3.53 0.28 PSFP25/S/38B PSCFP25/S/38B 400 S 1 1/4 32 44.0 54.0 30.0 10.3 37.89×3.53 0.43 PSFP32/S/44B PSCFP32/S/44B 400 S 1 1/2 38 51.0 63.5 36.0 12.6 47.22×3.53 0.70 PSFP38/S/51B PSCFP38/S/51B 400 S 2 51 67.0 79.4 40.0 12.6 56.52×5.34 1.28 PSFP51/S/67B PSCFP51/S/67B 400 S 2 1/2 56 80.0 94.2 45.0 16.5 69.22×5.34 2.21 PSFP56/S/80B PSCFP56/S/80B 400 S 3 63 90.0 104.0 52.0 18.0 75.57×5.34 2.80 PSFP63/S/90B PSCFP63/S/90B 400 S 3 1/2 70 102.0 119.0 60.0 20.0 85.09×5.34 4.29 PSFP70/S/102B PSCFP70/S/102B 400 S 4 80 114.0 131.0 70.0 23.5 88.27×5.34 4.50 PSFP80/S/114B PSCFP80/S/114B 350 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Flansch Gegenflansch Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, blank geölt S PSFP10/L/18BS nur Flanschstopfen
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=