M ISO 6164 Quadratflansche M89 Katalog 4100/DE 250 bar Serie Nom. Flanschgröße Gewicht PN Bau- SAE ISO (Stahl) Flansch Gegenflansch (bar)1) reihe2) (Zoll) (DN) D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* Bestellzeichen* S L 3/8 10 17.5 24.5 10 18.0 40 6.8 3.75 17.13×2.62 0.09 PSFA10/L/17.5B PSCFA10/L/17.5B 250 L 1/2 13 21.6 30.2 13 24.0 50 6.8 4.30 18.64×3.53 0.13 PSFA13/L/21.6B PSCFA13/L/21.6B 250 L 3/4 19 27.2 38.1 19 31.5 60 6.8 4.10 24.99×3.53 0.22 PSFA19/L/27.2B PSCFA19/L/27.2B 250 L 1 25 34.5 44.5 25 38.0 70 8.0 4.75 32.93×3.53 0.35 PSFA25/L/34.5B PSCFA25/L/34.5B 250 L 1 1/4 32 43.0 50.8 31 43.0 80 8.0 6.00 37.89×3.53 0.50 PSFA32/L/43B PSCFA32/L/43B 250 L 1 1/2 38 48.6 60.4 38 50.0 90 8.0 5.30 47.22×3.53 0.62 PSFA38/L/48.6B PSCFA38/L/48.6B 250 L 2 51 61.0 71.4 50 62.0 100 9.6 5.50 56.74×3.53 0.88 PSFA51/L/61B PSCFA51/L/61B 250 L 2 1/2 56 76.6 87.2 63 76.0 110 12.0 6.80 69.44×3.53 1.40 PSFA56/L/76.6B PSCFA56/L/76.6B 250 L 3 63 89.0 101.6 70 90.0 120 15.0 9.50 85.32×3.53 2.57 PSFA63/L/89B PSCFA63/L/89B 250 L 4 80 114.0 131.0 90 114.0 140 23.5 12.00 97.79×5.34 6.03 PSFA80/L/114B PSCFA80/L/114B 250 400 bar Serie S 3/8 10 17.5 26.0 10 18.0 40 7.8 3.75 17.13×2.62 0.08 PSFA10/S/17.5B PSCFA10/S/17.5B 400 S 1/2 13 21.6 31.8 13 24.0 50 7.8 4.30 18.64×3.53 0.14 PSFA13/S/21.6B PSCFA13/S/21.6B 400 S 3/4 19 27.2 41.3 18 32.0 60 8.8 4.60 24.99×3.53 0.26 PSFA19/S/27.2B PSCFA19/S/27.2B 400 S 1 25 34.5 47.6 22 38.0 70 9.5 6.25 32.93×3.53 0.45 PSFA25/S/34.5B PSCFA25/S/34.5B 400 S 1 1/4 32 43.0 54.0 28 44.0 90 10.3 7.50 37.89×3.53 0.65 PSFA32/S/43B PSCFA32/S/43B 400 S 1 1/2 38 48.6 63.5 32 51.0 90 12.6 8.30 47.22×3.53 0.99 PSFA38/S/48.6B PSCFA38/S/48.6B 400 S 2 51 61.0 79.4 41 67.0 100 12.6 10.00 56.52×5.34 1.73 PSFA51/S/61B PSCFA51/S/61B 400 S 2 1/2 56 76.6 94.2 50 90.0 110 16.5 13.30 69.22×5.34 2.70 PSFA56/S/76.6B PSCFA56/S/76.6B 400 S 3 63 89.0 104.0 58 90.0 120 18.0 15.50 75.57×5.34 3.64 PSFA63/S/89B PSCFA63/S/89B 400 S 3 1/2 70 102.0 119.0 63 102.0 130 20.0 19.50 85.09×5.34 5.55 PSFA70/S/102B PSCFA70/S/102B 400 S 4 80 114.0 131.0 74 114.0 140 23.5 20.00 88.27×5.34 7.10 PSFA80/S/114B PSCFA80/S/114B 350 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. PSFA-B Quadratflanschadapter mit Schweiß-Anschluss Quadratflansche / Anschweiß-Anschluss (ISO 6164) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Flansch Gegenflansch Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, blank geölt S PSFA10/L/17.5BS nur Flanschadapter
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=