ISO 6164 Quadratflansche M88 Katalog 4100/DE 250 bar Serie Nom. Flanschgröße Gewicht PN (bar)1) Bau- SAE ISO (Stahl) reihe2) (Zoll) (DN) LK D1 D2 L1 L2 LA LX DB kg/1 St. Bestellzeichen* S L 3/8 10 35 18.5 25.0 18 6.2 40 24.7 6.6 0.19 PSFC/L/10 250 L 1/2 13 42 24.3 31.0 20 6.2 45 29.7 9.0 0.20 PSFC/L/13 250 L 3/4 19 50 32.2 38.9 22 6.2 50 35.4 9.0 0.23 PSFC/L/19 250 L 1 25 62 38.5 45.3 25 7.5 65 43.8 11.0 0.52 PSFC/L/25 250 L 1 1/4 32 73 43.7 51.6 30 7.5 75 51.6 13.5 0.82 PSFC/L/32 250 L 1 1/2 38 85 50.8 61.1 36 7.5 90 60.1 17.5 1.40 PSFC/L/38 250 L 2 51 98 62.8 72.3 40 9.0 100 69.3 17.5 1.77 PSFC/L/51 250 L 2 1/2 56 118 76.6 88.0 45 9.0 120 83.4 22.0 2.75 PSFC/L/56 250 L 3 63 145 90.8 102.3 52 9.0 140 102.5 22.0 4.47 PSFC/L/63 250 L 4 80 160 114.5 132.0 60 21.0 160 113.5 25.0 6.00 PSFC/L/80 250 400 bar Serie S 3/8 10 35 18.5 26.4 18 7.2 40 24.7 6.6 0.17 PSFC/S/10 400 S 1/2 13 42 24.7 32.6 20 7.2 45 29.7 9.0 0.20 PSFC/S/13 400 S 3/4 19 50 32.5 42.1 22 8.2 50 35.4 9.0 0.23 PSFC/S/19 400 S 1 25 62 38.9 48.4 25 9.0 65 43.8 11.0 0.50 PSFC/S/25 400 S 1 1/4 32 73 44.6 54.8 30 9.8 75 51.6 13.5 0.78 PSFC/S/32 400 S 1 1/2 38 85 51.6 64.3 36 12.0 90 60.1 17.5 1.33 PSFC/S/38 400 S 2 51 98 67.6 80.2 40 12.0 100 69.3 17.5 1.59 PSFC/S/51 400 S 2 1/2 56 118 80.5 95.0 50 16.1 120 83.4 22.0 2.98 PSFC/S/56 400 S 3 63 145 90.5 111.0 52 16.1 150 102.5 26.0 5.70 PSFC/S/63 400 S 3 1/2 70 160 102.5 120.0 60 17.5 160 113.1 26.0 6.57 PSFC/S/70 400 S 4 80 175 114.5 136.0 70 21.0 180 123.7 33.0 9.70 PSFC/S/80 350 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. PSFC Quadratflansch ISO 6164 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PSFC/L/10CF nur Vollflansch
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=