M Zahnradpumpenflansche M87 Katalog 4100/DE PWDA 90° BSPP Innengewinde Schrauben Gewicht PN Pumpen- (Stahl) (bar)1) größe LK T1 D1 L1 L2 L3 L4 LX LY DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* A 0.5 26 G 3/8 10.0 31 18.0 25 31 26 13.0 5.5 M 05×35 14.00×1.78 0.10 PWDA-05/38 180 0.5 26 G 1/2 10.0 31 18.0 25 31 26 13.0 5.5 M 05×35 14.00×1.78 0.10 PWDA-05/12 180 1.0 30 G 3/8 12.5 31 18.0 26 34 30 15.0 6.5 M 06×35 15.88×2.62 0.13 PWDA-1/38 180 1.0 30 G 1/2 12.5 31 18.0 26 34 30 15.0 6.5 M 06×35 15.88×2.62 0.14 PWDA-1/12 180 2.0 40 G 1/2 18.0 40 21.5 31 42 40 20.0 8.5 M 08×45 22.22×2.62 0.26 PWDA-2/12 180 2.0 40 G 3/4 18.0 40 21.5 31 42 40 20.0 8.5 M 08×45 22.22×2.62 0.26 PWDA-2/34 180 3.0* 51 -56 G 3/4 24.5 46 26.0 42 49 51 -56 25.5 –28 11.0 M 10×60 29.75×3.53 0.52 PWDA-3/34 180 3.0* 51 -56 G 1 24.5 46 26.0 42 49 51 -56 25.5 –28 11.0 M 10×60 29.75×3.53 0.50 PWDA-3/100 180 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar *Langlochbohrungen PN (bar) = PN (MPa) 10 PWDA Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90° Winkel – Aluminium Hydraulikflansche / BSPP Innengewinde *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Aluminium A PWDA-05/38AM NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=