Zahnradpumpenflansche M86 Katalog 4100/DE PWDS-G 90° BSPP Innengewinde Schrauben Gewicht PN (bar)1) 2 Stück 2 Stück (Stahl) LK T1 D1 L1 L2 L3 L4 DB (metr.) (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* A 30 G 3/8 11.5 39.0 18 20 33 6.5 M 06×30 M 06×40 15.88×2.62 0.14 PWDS-G38/LK30 180 30 G 1/2 11.5 39.0 18 20 33 6.5 M 06×30 M 06×40 15.88×2.62 0.14 PWDS-G12/LK30 180 35 G 3/8 14.0 42.5 18 20 34 6.5 M 06×30 M 06×40 18.72×2.62 0.16 PWDS-G38/LK35 180 35 G 1/2 14.0 42.5 18 20 34 6.5 M 06×30 M 06×40 18.72×2.62 0.15 PWDS-G12/LK35 180 40 G 1/2 18.0 47.5 24 28 41 6.5 M 06×40 M 06×50 22.22×2.62 0.25 PWDS-G12/LK40 180 40 G 3/4 18.0 47.5 24 28 41 6.5 M 06×40 M 06×50 22.22×2.62 0.24 PWDS-G34/LK40 180 55 G 3/4 24.5 54.0 29 31 49 8.5 M 08×45 M 08×60 29.75×3.53 0.45 PWDS-G34/LK55 180 55 G 1 24.5 54.0 29 31 49 8.5 M 08×45 M 08×60 29.75×3.53 0.43 PWDS-G1/LK55 180 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PWDS-G Zahnradpumpenflansche 4 Loch 90° Winkel – Aluminium Hydraulikflansche / BSPP Innengewinde *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Aluminium A PWDS-G38/LK30AM NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=