M Zahnradpumpenflansche M85 Katalog 4100/DE BFW3-BSPP Innengewinde Schrauben Gewicht PN Pumpen- (Stahl) (bar)1) größe LK T1 D1 L1 L2 L3 L4 LX LY DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 0.5 26.0 3/8 11 31 17 9.0 30 26.0 13.0 5.5 M 05×18 15.60×1.78 0.17 BFW3-G38/LK26 315 0.5 26.0 1/2 11 31 17 9.0 30 26.0 13.0 5.5 M 05×18 15.60×1.78 0.18 BFW3-G12/LK26 315 1.0 30.0 3/8 12 31 17 9.0 30 30.0 15.0 6.5 M 06×20 15.88×2.62 0.19 BFW3-G38/LK30 315 1.0 30.0 1/2 12 31 17 9.0 30 30.0 15.0 6.5 M 06×20 15.88×2.62 0.18 BFW3-G12/LK30 315 2.0 40.0 1/2 18 36 23 11.5 36 40.0 20.0 8.5 M 08×25 23.81×2.62 0.37 BFW3-G12/LK40 315 2.0 40.0 3/4 19 36 23 11.5 36 40.0 20.0 8.5 M 08×25 23.81×2.62 0.33 BFW3-G34/LK40 315 3.0 51.0 3/4 24 46 26 13.0 45 51.0 25.5 10.5 M 10×30 29.75×3.53 0.67 BFW3-G34/LK51 315 3.0 51.0 1 24 46 26 13.0 45 51.0 25.5 10.5 M 10×30 29.75×3.53 0.56 BFW3-G1/LK51 315 3B 56.0 3/4 24 46 26 13.0 45 56.0 28.0 10.5 M 10×30 29.75×3.53 0.61 BFW3-G34/LK56 315 3B 56.0 1 24 46 26 13.0 45 56.0 28.0 10.5 M 10×30 29.75×3.53 0.57 BFW3-G1/LK56 315 3.5 62.0 1 1/4 31 55 35 14.0 55 62.0 31.0 10.5 M 10×30 37.69×3.53 0.95 BFW3-G114/LK62 315 3.5 62.0 1 25 55 35 14.0 55 62.0 31.0 10.5 M 10×30 37.69×3.53 1.00 BFW3-G1/LK62 315 3.5 62.0 1 1/4 31 55 35 14.0 55 62.0 31.0 13.0 M 12×35 37.69×3.53 0.95 BFW3-G114/LK62/12 315 3.5 62.0 1 25 55 35 14.0 55 62.0 31.0 13.0 M 12×35 37.69×3.53 1.20 BFW3-G1/LK62/12 315 4.0 72.5 1 1/2 38 58 38 15.0 62 72.5 36.2 13.0 M 12×35 47.22×3.53 1.12 BFW3-G112/LK72.5 315 4.0 72.5 1 1/4 31 58 38 15.0 62 72.5 36.2 13.0 M 12×35 47.22×3.53 1.14 BFW3-G114/LK72.5 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 BFW3-G Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90° Winkel Hydraulikflansche / BSPP Innengewinde *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF BFW3-G38/LK26CFM NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=