Zahnradpumpenflansche M84 Katalog 4100/DE PFE Zahnradpumpenflansche gerade Hydraulikflansche / BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) PFB Zahnradpumpenflansche gerade Hydraulikflansche / Anschweiß-Anschluss PFE Schrauben Gewicht PN (bar)1) Pumpen- (Stahl) größe LK T1 D1 D3 D4 L1 L2 DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 1.0 30.0 G 1/2 14.0 45 30.0 10 55 6.5 M 06×20 18.77×1.78 0.19 PFE1 315 2.0 40.0 G 3/4 19.0 58 40.0 12 60 8.5 M 08×25 25.12×1.78 0.37 PFE2 315 3.0 51.0 G 1 24.0 76 51.0 16 72 10.5 M 10×35 31.42×2.62 0.75 PFE3 315 3B 56.0 G 1 24.0 76 56.0 16 72 10.5 M 10×35 31.42×2.62 0.72 PFE3.5 315 PFB Schrauben Gewicht PN (bar)1) Pumpen- (Stahl) größe LK D1 D2 D3 D4 L1 L2 DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* S 1.0 30.0 19.0 14.0 45 30.0 10 55 6.5 M 06×20 18.77×1.78 0.19 PFB1 250 2.0 40.0 25.4 19.0 58 40.0 12 60 8.5 M 08×25 25.12×1.78 0.37 PFB2 250 3.0 51.0 32.0 24.5 76 51.0 16 72 10.5 M 10×35 31.42×2.62 0.78 PFB3 250 3B 56.0 32.0 24.5 76 56.0 16 72 10.5 M 10×35 31.42×2.62 0.74 PFB3.5 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert (PFB) ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei PFE CF PFE1CFM NBR Stahl, blank geölt PFB S PFB1SM NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=