M Zahnradpumpenflansche M83 Katalog 4100/DE PFL Schrauben Gewicht PN (bar)1) Pumpen- (Stahl) größe LK T1 D1 D3 D4 L1 L2 DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 1.0 30.0 G 3/8 21.0 45 30.0 10 55 6.5 M 06×20 18.77×1.78 0.20 PFL1 315 2.0 40.0 G 1/2 26.5 58 40.0 12 60 8.5 M 08×25 25.12×1.78 0.39 PFL2 315 3.0 51.0 G 3/4 33.5 76 51.0 16 72 10.5 M 10×35 31.42×2.62 0.79 PFL3 315 3B 56.0 G 3/4 33.5 76 56.0 16 72 10.5 M 10×35 31.42×2.62 0.79 PFL3.5 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 PF Schrauben Gewicht PN (bar)1) Pumpen- (Stahl) größe LK T1 D3 D4 L1 DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 1.0 30.0 G 3/8 45 30.0 13 6.5 M 06×16 18.77×1.78 0.15 PF1 315 2.0 40.0 G 1/2 58 40.0 15 8.5 M 08×20 25.12×1.78 0.29 PF2 315 3.0 51.0 G 3/4 75 51.0 18 10.5 M 10×25 31.42×2.62 0.58 PF3 315 3B 56.0 G 3/4 76 56.0 18 10.5 M 10×25 31.42×2.62 0.61 PF3B 315 3.5 62.0 G 1 88 62.0 20 10.5 M 10×25 39.69×3.53 0.84 PF3.5 315 3.5B 62.0 G 1 88 62.0 20 12.5 M 12×35 39.69×3.53 0.82 PF3.5B 315 4.0 72.5 G 1 1/4 98 72.5 22 12.5 M 12×30 47.22×3.53 1.06 PF4 315 PF Zahnradpumpenflansche gerade Hydraulikflansche / BSPP Innengewinde flach PFL Zahnradpumpenflansche gerade Hydraulikflansche / BSPP Innengewinde – lange Version *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei PF CF PF1CFM NBR Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei PFL CF PFL1CFM NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=