Zahnradpumpenflansche M82 Katalog 4100/DE BFW-S 90° Einschweiß-Anschluss D1 Schrauben Gewicht PN (bar)1) a (Stahl) LK L1 L2 DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* S 30 12 30 14 7.0 M 06×30 15.88×2.62 0.30 BFW-S12/LK30/M6 200 30 12 27 13 8.5 M 08×35 15.88×2.62 0.29 BFW-S12/LK30/M8 250 30 14 27 13 6.5 M 06×30 15.88×2.62 0.29 BFW-S14/LK30/M6 200 30 14 27 13 8.5 M 08×35 15.88×2.62 0.28 BFW-S14/LK30/M8 250 30 16 27 13 6.5 M 06×30 15.88×2.62 0.29 BFW-S16/LK30/M6 200 30 16 27 13 8.5 M 08×35 15.88×2.62 0.28 BFW-S16/LK30/M8 250 30 18 27 13 6.5 M 06×30 15.88×2.62 0.27 BFW-S18/LK30/M6 200 35 14 30 12 6.5 M 06×35 18.72×2.62 0.40 BFW-S14/LK35/M6 200 35 14 30 14 8.5 M 08×40 18.72×2.62 0.39 BFW-S14/LK35/M8 250 35 16 30 12 6.5 M 06×35 18.72×2.62 0.27 BFW-S16/LK35/M6 200 35 16 30 14 8.5 M 08×40 18.72×2.62 0.27 BFW-S16/LK35/M8 250 35 18 30 14 6.5 M 06×35 18.72×2.62 0.26 BFW-S18/LK35/M6 200 35 18 30 14 8.5 M 08×40 18.72×2.62 0.25 BFW-S18/LK35/M8 250 35 20 30 14 7.0 M 06×35 18.72×2.62 0.27 BFW-S20/LK35/M6 200 40 18 32 17 6.5 M 06×40 23.81×2.62 0.37 BFW-S18/LK40/M6 200 40 18 32 17 8.5 M 08×40 23.81×2.62 0.36 BFW-S18/LK40/M8 250 40 20 32 17 6.5 M 06×40 23.81×2.62 0.36 BFW-S20/LK40/M6 200 40 20 32 17 8.5 M 08×40 23.81×2.62 0.35 BFW-S20/LK40/M8 250 40 22 32 17 6.5 M 06×40 23.81×2.62 0.35 BFW-S22/LK40/M6 200 40 22 32 17 8.5 M 08×40 23.81×2.62 0.35 BFW-S22/LK40/M8 250 40 25 32 17 6.5 M 06×40 23.81×2.62 0.34 BFW-S25/LK40/M6 200 40 25 32 17 8.5 M 08×40 23.81×2.62 0.33 BFW-S25/LK40/M8 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. BFW-S Zahnradpumpenflansche 90° Winkel Hydraulikflansche / Einschweiß-Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S BFW-S16/LK30/M6SM NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=