M Zahnradpumpenflansche M81 Katalog 4100/DE BFW-GI Zahnradpumpenflansche 90° Winkel Hydraulikflansche / BSPP Innengewinde BFW-G I 90° BSPP Innengewinde Schrauben Gewicht PN (bar)1) 2 Stück 2 Stück (Stahl) LK T1 D1 L1 L2 L3 LX DB (metr.) (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 35 G 3/8 10 40 8 20.0 24.8 6.5 M 06×20 M 06×35 18.72×2.62 0.22 BFW-GI38/LK35 315 35 G 1/2 13 40 8 20.0 24.8 6.5 M 06×20 M 06×35 18.72×2.62 0.30 BFW-GI12/LK35 315 40 G 3/8 10 45 8 24.0 28.2 6.5 M 06×20 M 06×40 25.07×2.62 0.42 BFW-GI38/LK40 250 40 G 1/2 13 45 8 24.0 28.2 6.5 M 06×20 M 06×40 25.07×2.62 0.42 BFW-GI12/LK40 250 40 G 3/4 17 45 8 24.0 28.2 6.5 M 06×20 M 06×40 25.07×2.62 0.32 BFW-GI34/LK40 250 55 G 1/2 13 46 12 24.0 38.8 8.5 M 08×25 M 08×45 31.42×2.62 0.58 BFW-GI12/LK55 315 55 G 3/4 17 49 12 31.0 38.8 8.5 M 08×25 M 08×60 31.42×2.62 0.69 BFW-GI34/LK55 315 55 G 1 22 50 12 40.0 38.8 8.5 M 08×25 M 08×70 31.42×2.62 0.81 BFW-G I1/LK55 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF BFW-GI38/LK35CFM NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=