Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Zahnradpumpenflansche M80 Katalog 4100/DE BFW-G 90° BSPP 60° Anschluss Schrauben Gewicht PN (bar)1) 2 Stück 2 Stück (Stahl) LK T1 D1 L1 L2 L3 LX DB (metr.) (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 35 G 3/8 10 40 8 20.0 24.8 6.5 M 06×20 M 06×35 18.72×2.62 0.20 BFW-G38/LK35 315 35 G 1/2 12 40 8 16.5 24.8 6.5 M 06×20 M 06×40 18.72×2.62 0.20 BFW-G12/LK35 315 35 G 3/4 12 40 8 20.0 24.8 6.5 M 06×20 M 06×40 18.72×2.62 0.25 BFW-G34/LK35 315 40 G 3/8 10 40 8 22.5 28.2 6.5 M 06×20 M 06×40 25.07×2.62 0.32 BFW-G38/LK40 250 40 G 1/2 12 45 8 24.0 28.2 6.5 M 06×20 M 06×40 25.07×2.62 0.26 BFW-G12/LK40 250 40 G 3/4 17 45 8 24.0 28.2 6.5 M 06×20 M 06×40 25.07×2.62 0.28 BFW-G34/LK40 250 40 G 1 19 40 8 28.0 28.2 6.5 M 06×20 M 06×50 25.07×2.62 0.30 BFW-G1/LK40 250 55 G 1/2 13 49 12 24.0 38.8 8.5 M 08×25 M 08×45 31.42×2.62 0.54 BFW-G12/LK55 315 55 G 3/4 17 46 12 31.0 38.8 8.5 M 08×25 M 08×60 31.42×2.62 0.48 BFW-G34/LK55 315 55 G 1 22 50 12 40.0 38.8 8.5 M 08×25 M 08×70 31.42×2.62 0.62 BFW-G1/LK55 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 BFW-G Zahnradpumpenflansche 90° Winkel Hydraulikflansche / BSPP 60° Anschluss (ISO 8434-6) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF BFW-G38/LK35CFM NBR

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=