M DESCRIPTION / BESCHREIBUNG: L3 LA LK Ø DB L2 D1 L1 T1 Zahnradpumpenflansche M79 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 6BFW/L/LK35CFM NBR BFWL-90° O-Lok®-Anschluss Gewinde Schrauben PN UN/UNF 2 Stück 2 Stück Gewicht (bar)1) LK D1 T1 L1 L2 L3 LA DB (metr.) (metr.) O-Ring 1 O-Ring 2 kg/St. Bestellzeichen CF 35 9.5 13/16-16 38 8 16.5 40 6.5 M 06×22 M 06×35 20×2.5 12.42×1.78 0.16 8BFWL/LK35 315 35 12.5 1-14 38 8 20.0 40 6.5 M 06×22 M 06×40 20×2.5 15.60×1.78 0.19 10BFWL/LK35 250 40 12.5 1-14 40 8 22.5 42 6.5 M 06×22 M 06×40 26×2.5 15.60×1.78 0.16 10BFWL/LK40 100 40 15.5 1 3/16-12 45 8 24.0 42 6.5 M 06×22 M 06×45 26×2.5 18.77×1.78 0.20 12BFWL/LK40 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Material: Stahl – Komplett mit O-Ring und metrischem Schraubensatz – Als Einzelteil ohne Zubehör BFWL Zahnradpumpenflansche 90° Winkel Hydraulikflansche / O-Lok®-Anschluss – 90°
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=