Zahnradpumpenflansche M78 Katalog 4100/DE BFGL Flanschverbindung gerade O-Lok® Anschluss Schrauben Gewicht PN (bar)1) D1 UN/UNF Schrauben (Stahl) LK S1 T1 L1 LA DB (metr.) O-Ring 1 O-Ring 2 kg/1 St. Bestellzeichen* CF 35 6.5 10L 11/16-16 30 40 6.4 M 06×22 20×2.5 9.25×1.78 0.09 6BFGL/LK35 315 35 9.5 12L 13/16-16 30 40 6.4 M 06×22 20×2.5 12.42×1.78 0.10 8BFGL/LK35 315 35 12.5 15L 1-14 30 40 6.4 M 06×22 20×2.5 15.60×1.78 0.10 10BFGL/LK35 250 40 12.5 15L 1-14 35 42 6.4 M 06×22 26×2.5 15.60×1.78 0.10 10BFGL/LK40 100 40 15.5 18L 1 3/16-12 35 42 6.4 M 06×22 26×2.5 18.77×1.78 0.16 12BFGL/LK40 100 40 20.5 28L 1 7/16-12 35 42 6.4 M 06×22 26×2.5 23.52×1.78 0.17 16BFGL/LK40 100 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. BFGL Zahnradpumpenflansche gerade Hydraulikflansche / O-Lok® Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 6BFGL/LK35OMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=