M Zahnradpumpenflansche M77 Katalog 4100/DE BFW-3 90° Flanschverbindung EO 24° Anschluss D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) a (Stahl) LK D3 L1 L2 L3 L4 DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 30 12L 9 31 24.0 9.0 17.0 6.5 M 06×22 16×2.5 0.20 BFW3-12L/LK30 250 30 15L 11 31 24.0 9.0 17.0 6.5 M 06×22 16×2.5 0.22 BFW3-15L/LK30 250 30 18L 12 31 23.5 9.0 17.0 6.5 M 06×22 16×2.5 0.25 BFW3-18L/LK30 160 40 22L 18 36 28.5 11.5 23.0 8.5 M 08×30 24×2.5 0.44 BFW3-22L/LK40 160 40 28L 19 36 28.5 11.5 23.0 8.5 M 08×30 24×2.5 0.45 BFW3-28L/LK40 160 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. BFW3 Zahnradpumpenflansche 3 Loch 90° Winkel Hydraulikflansche / EO 24° Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF BFW3-12L/LK30OMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=