Zahnradpumpenflansche M76 Katalog 4100/DE BFW 90° Flanschverbindung EO 24° Anschluss D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) a 2 Stück 2 Stück (Stahl) LK D3 L1 L2 L3 L4 L5 LA S1 DB (metr.) (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 35 10L 8 38 31.0 16.5 26.5 47.0 40 19 6.4 M 06×22 M 06×35 20×2.5 0.23 BFW10L/LK35 315 35 12L 10 38 31.0 16.5 26.5 47.0 40 22 6.4 M 06×22 M 06×35 20×2.5 0.26 BFW12L/LK35 315 35 15L 12 38 31.0 16.5 26.5 46.0 40 27 6.4 M 06×22 M 06×35 20×2.5 0.26 BFW15L/LK35 250 35 16S 12 38 29.5 20.0 31.0 48.0 40 30 6.4 M 06×22 M 06×40 20×2.5 0.30 BFW16S/LK35 315 35 20S 16 45 34.5 25.0 38.0 56.0 40 36 6.4 M 06×22 M 06×45 20×2.5 0.40 BFW20S/LK35 315 35 22L 19 45 37.5 25.0 38.0 54.5 40 36 6.4 M 06×22 M 06×45 20×2.5 0.25 BFW22L/LK35 250 40 15L 12 38 31.0 22.5 36.5 46.0 42 27 6.4 M 06×22 M 06×22 26×2.5 0.23 BFW15L/LK40 100 40 18L 15 38 30.5 22.5 36.5 47.0 42 32 6.4 M 06×22 M 06×22 26×2.5 0.30 BFW18L/LK40 100 40 22L 19 38 30.5 22.5 36.5 47.5 42 36 6.4 M 06×22 M 06×22 26×2.5 0.30 BFW22L/LK40 100 40 28L 22 40 32.5 28.0 43.0 49.0 42 41 6.4 M 06×20 M 06×50 26×2.5 0.40 BFW28L/LK40 100 40 35L 31 41 30.5 34.0 55.0 52.0 42 50 6.4 M 06×22 M 06×60 26×2.5 0.35 BFW35L/LK40 100 40 20S 16 40 29.5 22.5 35.5 50.0 42 36 6.4 M 06×22 M 06×45 26×2.5 0.35 BFW20S/LK40 250 55 35L 31 49 38.5 32.0 51.5 62.0 58 50 8.4 M 08×25 M 08×60 32×2.5 0.74 BFW35L/LK55 100 55 42L 38 49 38.0 40.0 64.5 61.0 58 60 8.4 M 08×25 M 08×70 32×2.5 0.60 BFW42L/LK55 100 55 20S 17 45 34.5 24.0 38.0 56.0 58 36 8.4 M 08×25 M 08×50 32×2.5 0.64 BFW20S/LK55 250 55 25S 20 49 37.0 30.0 46.0 61.0 58 46 8.4 M 08×25 M 08×55 32×2.5 0.80 BFW25S/LK55 250 55 30S 26 49 35.5 32.0 50.0 62.0 58 50 8.4 M 08×25 M 08×50 32×2.5 0.81 BFW30S/LK55 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. BFW Zahnradpumpenflansche 90° Winkel Hydraulikflansche / EO 24° Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF BFW16S/LK35OMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=