M Zahnradpumpenflansche M75 Katalog 4100/DE BFG Flanschverbindung gerade EO 24° Anschluss D12) Schrauben Gewicht PN (bar)1) a (Stahl) LK D3 L1 L2 L4 LA S1 DB (metr.) O-Ring kg/1 St. Bestellzeichen* CF 35 10L 8 30 23.0 39.0 40 19 6.4 M 06×22 20×2.5 0.15 BFG10L/LK35 315 35 12L 10 30 23.0 39.0 40 22 6.4 M 06×22 20×2.5 0.16 BFG12L/LK35 315 35 15L 12 30 23.0 38.0 40 27 6.4 M 06×22 20×2.5 0.19 BFG15L/LK35 250 35 16S 12 30 21.5 39.5 40 30 6.4 M 06×22 20×2.5 0.21 BFG16S/LK35 315 40 15L 12 35 28.0 43.0 42 27 6.4 M 06×22 26×2.5 0.17 BFG15L/LK40 100 40 18L 15 35 27.5 44.0 42 32 6.4 M 06×22 26×2.5 0.22 BFG18L/LK40 100 40 22L 19 35 27.5 44.5 42 36 6.4 M 06×22 26×2.5 0.26 BFG22L/LK40 100 40 28L 24 42 34.5 51.5 42 41 6.4 M 06×22 26×2.5 0.30 BFG28L/LK40 100 55 20S 16 40 29.5 51.0 55 36 8.4 M 08×25 32×2.5 0.49 BFG20S/LK55 250 55 25S 21 50 38.0 62.0 55 46 8.4 M 08x25 32x2.5 0.52 BFG25S/LK55 250 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 2)L = Leichte Baureihe; S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite M12. BFG Zahnradpumpenflansche gerade Hydraulikflansche / EO 24° Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel inkl. metr. Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF BFG16S/LK35OMDCF NBR
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=