SAE Flanschzubehör M74 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN SAE ISO (Stahl) (bar)1) (Zoll) (DN) D1 D2 L1 LA LB LX1 LX2 LY1 LY2 DB (metr.) T1 kg/1 St. Bestellzeichen* S 1×1 25/25 25 25 28 73 73 26.2 52.4 26.2 52.4 10.6 M 10×30 M10 0.75 PRF102/102 210 1×3/4 25/19 25 19 28 73 73 22.3 52.4 26.2 47.6 10.6 M 10×30 M10 0.76 PRF102/100 210 1 1/4×1 1/4 32/32 30 30 28 80 80 30.2 58.7 30.2 58.7 10.6 M 10×30 M10 0.83 PRF104/104 210 1 1/4×1 32/25 30 25 28 80 71 26.2 58.7 30.2 52.4 10.6 M 10×30 M10 0.95 PRF104/102 210 1 1/2×1 1/2 38/38 38 38 32 94 94 35.7 69.9 35.7 69.9 13.3 M 12×35 M12 1.20 PRF106/106 210 1 1/2×1 1/4 38/32 38 30 32 94 80 30.2 69.9 35.7 58.7 13.3 M 12×35 M10 1.36 PRF106/104 210 2×2 51/51 50 50 33 103 103 42.9 77.8 42.9 77.8 13.3 M 12×35 M12 1.56 PRF108/108 210 2×1 1/2 51/38 50 38 33 103 94 35.7 77.8 42.9 70.0 13.3 M 12×35 M12 1.69 PRF108/106 210 2 1/2×2 1/2 64/64 63 63 33 115 115 50.8 88.9 50.8 88.9 13.3 M 12×35 M12 2.05 PRF110/110 175 2 1/2×2 64/51 63 50 33 115 103 42.9 88.9 50.8 77.8 13.3 M 12×35 M12 2.04 PRF110/108 175 3×3 76/76 73 73 36 135 135 61.9 106.4 61.9 106.4 16.7 M 16×40 M16 2.61 PRF112/112 138 3×2 1/2 76/64 73 63 36 135 115 50.8 106.4 61.9 89.0 16.7 M 16×40 M12 2.61 PRF112/110 138 6000 PSI Serie 3/4×3/4 19/19 19 19 28 73 73 23.8 50.8 23.8 50.8 10.6 M 10×30 M10 0.80 PRF402/402 420 1×1 25/25 25 25 33 80 80 27.8 57.2 27.8 57.2 13.3 M 12×35 M12 1.03 PRF403/403 420 1×3/4 25/19 25 19 33 80 71 23.8 57.2 27.8 50.8 13.3 M 12×35 M10 0.98 PRF403/402 420 1 1/4×1 1/4 32/32 30 30 33 94 94 31.8 66.6 31.8 66.6 15.0 M 14×35 M14 1.47 PRF404/404 420 1 1/4×1 1/4 32/32 30 30 33 94 94 31.8 66.6 31.8 66.6 13.3 M 12×35 M12 1.47 PRF404/12/404/12 420 1 1/4×1 32/25 30 25 33 94 80 27.8 66.6 31.8 57.2 15.0 M 14×35 M12 1.26 PRF404/403 420 1 1/4×1 32/25 30 25 33 94 80 27.8 66.6 31.8 57.2 13.3 M 12×35 M12 1.26 PRF404/12/403 420 1 1/2×1 1/2 38/38 38 38 48 106 106 36.5 79.3 36.5 79.3 16.7 M 16×50 M16 1.72 PRF405/405 420 1 1/2×1 1/4 38/32 38 30 48 106 94 31.8 79.3 36.5 66.6 16.7 M 16×50 M14 2.32 PRF405/404 420 1 1/2×1 1/4 38/32 38 30 48 106 94 31.8 79.3 36.5 66.6 16.7 M 16×50 M12 2.32 PRF405/404/12 420 2×2 51/51 50 50 48 135 135 44.5 96.8 44.5 96.8 20.6 M 20×55 M20 4.20 PRF406/406 420 2×1 1/2 51/38 50 38 48 135 106 36.5 96.8 44.5 79.3 20.6 M 20×55 M16 3.35 PRF406/405 420 2 1/2×2 64/51 63 50 53 166 150 44.5 123.8 58.7 96.8 25.0 M 24×60 M20 6.40 PRF408/406 420 3×2 76/51 73 50 58 208 178 44.5 152.4 71.4 96.8 31.0 M 30×70 M20 10.40 PRF410/406 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PRF SAE Reduzierflansche gerade ISO 6162-1/-2 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PRF102/102CF nur Flansch Edelstahl SS PRF102/102SS nur Flansch
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=