M SAE Flanschzubehör M73 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D1 L1 LA LB LX LY DB kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1 25 G 1/4 25 22 53 71 26.2 52.4 10.6 0.43 PAGL102G14 348 348 1 25 M 10×1.0 25 19 53 71 26.2 52.4 10.6 0.50 PAGL102M10 348 348 1 1/4 32 G 1/4 31 20 69 82 30.2 58.7 10.6 0.56 PAGL104G14 278 278 1 1/4 32 M 10×1.0 31 20 69 82 30.2 58.7 10.6 0.55 PAGL104M10 278 278 1 1/2 38 G 1/4 38 25 77 94 35.7 69.9 13.3 0.86 PAGL106G14 210 210 1 1/2 38 M 10×1.0 38 25 77 94 35.7 69.9 13.3 0.90 PAGL106M10 210 210 2 51 G 1/4 50 25 89 103 42.9 77.8 13.3 0.95 PAGL108G14 210 210 2 51 M 10×1.0 50 25 89 103 42.9 77.8 13.3 0.96 PAGL108M10 210 210 2 1/2 64 G 1/4 63 25 101 115 50.8 88.9 13.3 1.21 PAGL110G14 175 175 2 1/2 64 M 10×1.0 63 25 101 115 50.8 88.9 13.3 1.23 PAGL110M10 175 175 3 76 G 1/4 73 27 124 135 61.9 106.4 16.7 2.00 PAGL112G14 138 138 3 76 M 10×1.0 73 27 124 135 61.9 106.4 16.7 2.01 PAGL112M10 138 138 3 1/2 89 G 1/4 89 27 136 152 69.9 120.7 16.7 2.42 PAGL114G14 35 35 3 1/2 89 M 10×1.0 89 27 136 152 69.9 120.7 16.7 2.43 PAGL114M10 35 35 4 102 G 1/4 99 27 146 162 77.8 130.2 16.7 2.73 PAGL116G14 35 35 4 102 M 10×1.0 99 27 146 162 77.8 130.2 16.7 2.73 PAGL116M10 35 35 5 127 G 1/4 120 28 180 184 92.1 152.4 16.7 3.76 PAGL118G14 35 35 5 127 M 10×1.0 120 28 180 184 92.1 152.4 16.7 3.76 PAGL118M10 35 35 6000 PSI Serie 1 25 G 1/4 25 22 69 82 27.8 57.2 13.3 0.65 PAGL403G14 420 420 1 25 M 10×1.0 25 22 69 82 27.8 57.2 13.3 0.65 PAGL403M10 420 420 1 1/4 32 G 1/4 31 26 79 96 31.8 66.6 15.0 0.95 PAGL404G14 420 420 1 1/4 32 G 1/4 31 26 79 96 31.8 66.6 13.3 0.95 PAGL404/12G14 420 420 1 1/4 32 M 10×1.0 31 26 79 96 31.8 66.6 15.0 0.95 PAGL404M10 420 420 1 1/4 32 M 10×1.0 31 26 79 96 31.8 66.6 13.3 0.95 PAGL404/12M10 420 420 1 1/2 38 G 1/4 38 30 89 108 36.5 79.3 16.7 1.37 PAGL405G14 420 420 1 1/2 38 M 10×1.0 38 30 89 108 36.5 79.3 16.7 1.37 PAGL405M10 420 420 2 51 G 1/4 50 36 116 135 44.5 96.8 20.6 2.84 PAGL406G14 420 420 2 51 M 10×1.0 50 36 116 135 44.5 96.8 20.6 2.84 PAGL406M10 420 420 2 1/2 64 G 1/4 63 45 150 166 58.7 123.8 25.0 5.90 PAGL408G14 420 420 2 1/2 64 M 10×1.0 63 45 150 166 58.7 123.8 25.0 5.90 PAGL408M10 420 420 3 76 G 1/4 73 55 178 208 71.4 152.4 31.0 8.50 PAGL410G14 420 420 3 76 M 10×1.0 73 55 178 208 71.4 152.4 31.0 8.50 PAGL410M10 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PAGL-(G/M) SAE Vollflanschadapter mit Messanschlussgewinde SAE Flansche mit Messanschlussgewinde (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PAGL102G14CF nur Flansch Edelstahl SS PAGL102G14SS nur Flansch
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=