Ø D1 Ø D2 SAE Flanschzubehör M72 Katalog 4100/DE PMQ Blindstopfen (ISO 6162-1/-2) Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. 3000 PSI Serie Baureihe D1 Gewicht PN (bar)1) SAE a (Stahl) Flansch Gegenflansch (Zoll) D2 L1 L2 kg/1 St. Bestellzeichen Bestellzeichen CF 1/2 24.0 30.2 6.8 16 0.06 8PMQ1 8PCMQ1 350 3/4 31.8 38.1 6.8 17 0.12 12PMQ1 12PCMQ1 350 1 38.0 44.5 8.0 17 0.16 16PMQ1 16PCMQ1 315 1 1/4 43.0 50.8 8.0 17 0.22 20PMQ1 20PCMQ1 250 1 1/2 50.0 60.3 8.0 19 0.33 24PMQ1 24PCMQ1 200 2 62.0 71.4 9.6 19 0.51 32PMQ1 32PCMQ1 200 2 1/2 74.0 84.1 9.6 40 1.42 40PMQ1 40PCMQ1 160 3 90.0 101.6 9.6 45 2.35 48PMQ1 48PCMQ1 138 3 1/2 102.0 114.3 11.3 30 2.62 56PMQ1 56PCMQ1 35 4 114.5 127.0 11.3 36 3.14 64PMQ1 64PCMQ1 35 5 140.0 152.4 11.3 45 5.12 80PMQ1 80PCMQ1 35 6000 PSI Serie 1/2 24.0 31.8 7.8 14 0.07 8PMQ2 8PCMQ2 400 3/4 31.8 41.3 8.8 15 0.12 12PMQ2 12PCMQ2 400 1 38.0 47.6 9.5 16 0.18 16PMQ2 16PCMQ2 400 1 1/4 44.0 54.0 10.3 16 0.24 20PMQ2 20PCMQ2 400 1 1/2 50.8 63.5 12.6 19 0.40 24PMQ2 24PCMQ2 400 2 67.0 79.4 12.6 30 0.95 32PMQ2 32PCMQ2 400 2 1/2 89.0 108.0 21.2 45 2.67 40PMQ2 40PCMQ2 400 3 114.3 132.0 26.5 55 5.11 48PMQ2 48PCMQ2 400 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Blindstopfen aus Edelstahl auf Anfrage. Flansch Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 8PMQ1CF Blindstopfen
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=