M SAE Flanschzubehör M71 Katalog 4100/DE PFMQ Blindstopfen flach (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. 3000 PSI Serie Baureihe D1 Gewicht PN (bar)1) SAE a (Stahl) Flansch (Zoll) L1 kg/1 St. Bestellzeichen* CF 1/2 30.2 6.8 0.03 8PFMQ1 210 3/4 38.1 6.8 0.05 12PFMQ1 210 1 44.5 8.0 0.09 16PFMQ1 210 1 1/4 50.8 8.0 0.12 20PFMQ1 210 1 1/2 60.3 8.0 0.17 24PFMQ1 160 2 71.4 9.6 0.29 32PFMQ1 200 2 1/2 84.1 9.6 0.39 40PFMQ1 – 3 101.6 9.6 0.58 48PFMQ1 – 3 1/2 114.3 11.3 0.86 56PFMQ1 – 4 127.0 11.3 1.09 64PFMQ1 – 5 152.4 11.3 1.96 80PFMQ1 – 6000 PSI Serie 1/2 31.8 7.8 0.04 8PFMQ2 250 3/4 41.3 8.8 0.09 12PFMQ2 250 1 47.6 9.5 0.13 16PFMQ2 250 1 1/4 54.0 10.3 0.18 20PFMQ2 250 1 1/2 63.5 12.6 0.30 24PFMQ2 250 2 79.4 12.6 0.48 32PFMQ2 250 2 1/2 107.7 20.5 1.44 40PFMQ2 – 3 131.7 26.0 2.75 48PFMQ2 – 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Blindstopfen flach in Edelstahl auf Anfrage. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 8PFMQ1CF nur Blindstopfen
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=