SAE Flanschzubehör M70 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) L1 LA LB LX LY DB kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 3 47 57 17.5 38.1 9.0 0.05 8AP1 – – 3/4 19 3 49 66 22.3 47.6 11.0 0.06 12AP1 – – 1 25 3 59 71 26.2 52.4 11.0 0.07 16AP1 – – 1 1/4 32 3 69 80 30.2 58.7 11.5 0.10 20AP1 – – 1 1/2 38 3 77 95 35.7 69.9 13.5 0.15 24AP1 – – 2 51 3 97 103 42.9 77.8 13.5 0.19 32AP1 – – 2 1/2 64 3 109 116 50.8 89.9 13.5 0.22 40AP1 – – 3 76 4 131 136 61.9 106.4 17.0 0.40 48AP1 – – 3 1/2 89 4 136 152 69.9 102.7 17.0 0.53 56AP1 – – 4 102 4 146 162 77.8 130.2 17.0 0.61 64AP1 – – 5 127 4 181 184 92.1 152.4 17.0 0.86 80AP1 – – 6000 PSI Serie 1/2 13 4 48 57 18.2 40.5 9.0 0.02 8AP2 – – 3/4 19 4 60 71 23.8 50.8 11.0 0.10 12AP2 – – 1 25 4 70 81 27.8 57.2 13.0 0.12 16AP2 – – 1 1/4 32 4 78 95 31.8 66.6 15.0 0.17 20AP2 – – 1 1/2 38 4 95 113 36.5 79.4 17.0 0.22 24AP2 – – 2 51 4 117 135 44.5 96.8 21.0 0.36 32AP2 – – 2 1/2 64 4 150 176 58.7 123.8 25.0 0.58 40AP2 – – 3 76 4 178 210 71.4 152.4 32.0 0.86 48AP2 – – Diese Flansch-Abschlussplatte wird nicht unter Druckbelastung eingesetzt. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. AP SAE Flansch-Abschlussplatte ISO 6162-1/-2 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 8AP1CF nur Abschlussplatte Edelstahl SS 8AP1SS nur Abschlussplatte
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=