M SAE Flanschzubehör M69 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) D1 L1 LA LB LX LY DB kg/1 St. Bestellzeichen* CF SS 1/2 13 13 3 47 57 17.5 38.1 9.0 0.05 8CPM1 345 345 3/4 19 19 3 49 66 22.3 47.6 11.0 0.05 12CPM1 345 345 1 25 25 3 53 71 26.2 52.4 11.0 0.07 16CPM1 345 345 1 1/4 32 32 3 69 80 30.2 58.7 11.5 0.09 20CPM1 276 276 1 1/2 38 38 3 77 95 35.7 69.9 13.5 0.12 24CPM1 207 207 2 51 51 3 89 103 42.9 77.8 13.5 0.13 32CPM1 207 207 2 1/2 64 63 3 101 116 50.8 88.9 13.5 0.15 40CPM1 172 172 3 76 73 4 124 136 61.9 106.4 17.0 0.29 48CPM1 138 138 3 1/2 89 89 4 136 152 69.9 120.7 17.0 0.34 56CPM1 34 34 4 102 99 4 146 162 77.8 130.2 17.0 0.46 64CPM1 34 34 5 127 120 4 180 184 92.1 152.4 17.0 0.50 80CPM1 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 13 4 47 57 18.2 40.5 9.0 0.08 8CPM2 420 420 3/4 19 17 4 53 71 23.8 50.8 11.0 0.11 12CPM2 420 420 1 25 24 4 66 80 27.8 57.2 13.0 0.14 16CPM2 420 420 1 1/4 32 31 4 77 94 31.8 66.6 15.0 0.20 20CPM2 420 420 1 1/2 38 38 4 89 103 36.5 79.3 17.0 0.24 24CPM2 420 420 2 51 51 4 123 135 44.5 96.8 21.0 0.30 32CPM2 420 420 2 1/2 64 63 4 150 166 58.7 123.8 25.0 0.50 40CPM2 420 420 3 76 73 4 178 208 71.4 152.4 32.0 0.73 48CPM2 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. CPM SAE Flansch-Zwischenplatte ISO 6162-1/-2 *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Beschreibung Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF 8CPM1CF nur Zwischenplatte Edelstahl SS 8CPM1SS nur Zwischenplatte
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=