SAE Flanschzubehör M68 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe T1 Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) D1 L1 LA LB LX LY (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 13 16 47 58 17.5 38.1 M 8 5/16 0.26 PCCFF32 345 345 3/4 19 16 18 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.37 PCCFF33 345 345 1 25 25 19 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 0.45 PCCFF34 345 345 1 1/4 32 25 21 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 0.73 PCCFF35 276 276 1 1/2 38 34 25 77 95 35.7 69.9 M12 1/2 1.50 PCCFF36 207 207 2 51 43 25 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 1.40 PCCFF38 207 207 2 1/2 64 61 25 101 116 50.8 88.9 M12 1/2 1.83 PCCFF310 172 172 3 76 60 27 124 136 61.9 106.4 M16 5/8 2.80 PCCFF312 138 138 3 1/2 89 73 27 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 3.68 PCCFF314 34 34 4 102 87 27 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 4.10 PCCFF316 34 34 5 127 127 25 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 6.40 PCCFF320 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 13 16 47 58 18.2 40.5 M 8 5/16 0.30 PCCFF62 420 420 3/4 19 20 19 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 0.49 PCCFF63 420 420 1 25 25 24 66 80 27.8 57.2 M12 7/16 0.82 PCCFF64 420 420 1 1/4 32 25 27 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 1.22 PCCFF65 420 420 1 1/4 32 25 27 77 94 31.8 66.6 M12 – 1.22 PCCFF65/12 420 420 1 1/2 38 34 30 89 103 36.5 79.3 M16 5/8 1.69 PCCFF66 420 420 2 51 46 37 123 135 44.5 96.8 M20 3/4 3.48 PCCFF68 420 420 2 1/2 64 56 45 150 166 58.7 123.8 M24 – 7.08 PCCFF610 420 420 3 76 71 55 178 208 71.4 152.4 M30 – 12.67 PCCFF612 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PCCFF SAE Verschluss-Gegenflansch SAE Verschluss-Gegenflansch (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Verschlussflansch mit metr. Gewinde Beispiel Verschlussflansch mit UNC Gewinde Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PCCF32CFM PCCFF32CFU NBR Edelstahl SS PCCFF32SSM PCCFF32SSU VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=