M SAE Flanschzubehör M67 Katalog 4100/DE PCFF SAE Verschlussflansch SAE Verschlussflansch (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) D1 L1 LA LB LX LY DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 13 16 47 58 17.5 38.1 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PCFF32 345 345 3/4 19 16 18 49 66 22.3 47.6 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.36 PCFF33 345 345 1 25 25 19 53 71 26.2 52.4 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.43 PCFF34 345 345 1 1/4 32 25 21 69 80 30.2 58.7 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.71 PCFF35 276 276 1 1/2 38 34 25 77 95 35.7 69.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.11 PCFF36 207 207 2 51 43 25 89 103 42.9 77.8 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.38 PCFF38 207 207 2 1/2 64 61 25 101 116 50.8 88.9 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.77 PCFF310 172 172 3 76 58 27 124 136 61.9 106.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.72 PCFF312 138 138 3 1/2 89 73 27 136 152 69.9 120.7 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 3.77 PCFF314 34 34 4 102 87 27 146 162 77.8 130.2 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 4.20 PCFF316 34 34 5 127 127 25 180 184 92.1 152.4 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 6.42 PCFF320 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 13 16 47 58 18.2 40.5 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.25 PCFF62 420 420 3/4 19 20 19 53 71 23.8 50.8 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.46 PCFF63 420 420 1 25 25 24 66 80 27.8 57.2 13.3*** M 12×45 7/16×1 1/2 0.78 PCFF64 420 420 1 1/4 32 25 27 77 94 31.8 66.6 15.0** M 14×50 1/2×1 3/4 1.17 PCFF65 420 420 1 1/4 32 25 27 77 94 31.8 66.6 13.3 M 12×50 – 1.17 PCFF65/12 420 420 1 1/2 38 34 30 89 107 36.5 79.3 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 1.62 PCFF66 420 420 2 51 46 37 116 135 44.5 96.8 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 3.40 PCFF68 420 420 2 1/2 64 56 45 150 166 58.7 123.8 25.0 M 24×90 – 6.77 PCFF610 420 420 3 76 81 55 178 208 71.4 152.4 32.0 M 30×110 – 12.36 PCFF612 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Verschlussflansch Beispiel Verschlussflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Verschlussflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PCFF32CF PCFF32CFM PCFF32CFU NBR Edelstahl SS PCFF32SS PCFF32SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=