SAE Vollflansche M66 Katalog 4100/DE PDFS-S SAE Vollflansche Komplettverbindung mit Einschweiß-Anschluss SAE Flansche / Einschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a T2 Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L3 L4 L5 LA LB LX LY (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 17.2 13 17.5 18 72 36 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.70 PDFS080S17.5 345 345 1/2 13 21.3 13 21.6 18 72 36 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.67 PDFS080S21.6 345 345 3/4 19 26.9 19 27.2 18 72 36 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 1.00 PDFS100S27.2 345 345 1 25 33.7 25 34.1 18 76 36 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 1.13 PDFS102S34.1 345 345 1 1/4 32 42.4 31 42.8 20 82 42 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 1.63 PDFS104S42.8 276 276 1 1/2 38 48.3 38 48.6 22 88 48 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 2.47 PDFS106S48.6 207 207 2 51 60.3 50 61.0 24 90 48 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 2.60 PDFS108S61 207 207 2 1/2 64 76.1 63 76.6 28 100 48 101 116 50.8 88.9 M12 1/2 3.21 PDFS110S76.6 172 172 3 76 88.9 73 90.5 28 100 53 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 5.08 PDFS112S90.5 138 138 3 1/2 89 101.6 89 103.0 28 100 54 137 153 69.9 120.7 M16 5/8 5.91 PDFS114S103 34 34 4 102 114.3 99 115.5 28 100 54 147 163 77.8 130.2 M16 5/8 6.50 PDFS116S115.5 34 34 5 127 140.0 120 142.0 28 100 54 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 8.62 PDFS118S142 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 17.2 13 17.5 18 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.66 PDFS401S17.5 420 420 1/2 13 21.3 13 21.6 18 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.60 PDFS401S21.6 420 420 3/4 19 26.9 19 27.2 20 72 38 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 1.14 PDFS402S27.2 420 420 1 25 33.7 25 34.1 22 88 48 66 80 27.8 57.2 M12 7/16 1.78 PDFS403S34.1 420 420 1 1/4 32 42.4 31 42.8 22 88 54 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 2.44 PDFS404S42.8 420 420 1 1/4 32 42.4 31 42.8 22 88 54 77 94 31.8 66.6 M12 – 2.44 PDFS404/12S42.8 420 420 1 1/2 38 48.3 38 48.6 24 102 60 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 3.54 PDFS405S48.6 420 420 2 51 60.3 50 61.0 25 140 74 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 7.52 PDFS406S61 420 420 2 1/2 64 76.1 63 76.6 28 150 90 150 166 58.7 123.8 M24 – 14.56 PDFS407S76.6 420 420 3 76 88.9 73 90.5 30 180 110 178 208 71.4 152.4 M30 – 25.20 PDFS408S90.5 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Doppelflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Doppelflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PDFS080S17.5S PDFS080S17.5SU NBR Edelstahl SS PDFS080S17.5SS – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=