M SAE Vollflansche M65 Katalog 4100/DE PDFS-B SAE Vollflansche Komplettverbindung mit Anschweiß-Anschluss SAE Flansche / Anschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe a T2 Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L3 L4 L5 LA LB LX LY (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 21.3 13 21.6 4.3 72 32 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.64 PDFS080B 345 345 3/4 19 26.9 19 27.2 4.1 72 36 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.85 PDFS100B 345 345 1 25 33.7 25 34.5 4.7 76 36 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 1.05 PDFS102B 345 345 1 1/4 32 42.4 31 42.8 6.0 82 42 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 1.55 PDFS104B 276 276 1 1/2 38 48.3 38 48.6 5.3 88 48 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 2.31 PDFS106B 207 207 2 51 60.3 50 61.0 5.5 90 48 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 2.64 PDFS108B 207 207 2 1/2 64 76.1 63 76.6 6.8 100 48 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 3.32 PDFS110B 172 172 3 76 88.9 73 89.0 8.0 100 53 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 5.18 PDFS112B 138 138 3 1/2 89 101.6 89 103.0 7.0 100 54 137 153 69.9 120.7 M16 5/8 6.00 PDFS114B 34 34 4 102 114.3 99 115.0 8.0 100 54 147 163 77.8 130.2 M16 5/8 7.31 PDFS116B 34 34 5 127 140.0 120 141.0 10.5 100 54 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 9.18 PDFS118B 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 17.2 10 17.5 3.7 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.63 PDFS401B38 420 420 1/2 13 21.3 13 21.6 4.3 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.64 PDFS401B 420 420 3/4 19 26.9 18 27.2 4.6 72 38 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 1.34 PDFS402B 420 420 1 25 33.7 22 34.5 6.3 88 48 66 80 27.8 57.2 M12 7/16 1.86 PDFS403B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 7.4 88 54 77 94 31.8 66.5 M14 1/2 2.81 PDFS404B 420 420 1 1/4 32 42.4 28 42.8 7.4 88 54 77 94 31.8 66.5 M12 – 2.81 PDFS404/12B 420 420 1 1/2 38 48.3 32 48.6 8.3 102 60 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 3.84 PDFS405B 420 420 2 51 60.3 41 61.0 10.0 140 74 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 8.10 PDFS406B 420 420 2 1/2 64 76.1 50 76.6 13.0 150 90 150 166 58.7 123.8 M24 – 14.72 PDFS407B 420 420 3 76 88.9 58 90.0 16.0 180 110 178 208 71.4 152.4 M30 – 27.80 PDFS408B 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Doppelflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Doppelflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PDFS080BS PDFS080BSU NBR Edelstahl SS PDFS080BSS – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=