SAE Vollflansche M64 Katalog 4100/DE PDFS-G SAE Vollflansche gerade Komplettverbindung SAE Flansche / BSPP Innengewinde (ISO 6162-1/-2) 3000 PSI Serie Baureihe T2 Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) T1 D1 L3 L4 L5 LA LB LX LY (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 G 3/8 13 19 72 32 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.71 PDFS080G38 345 345 1/2 13 G 1/2 13 19 72 32 47 57 17.5 38.1 M 8 5/16 0.67 PDFS080G 345 345 3/4 19 G 3/4 19 19 72 36 49 66 22.3 47.6 M10 3/8 0.97 PDFS100G 345 345 1 25 G 1 25 19 76 36 53 71 26.2 52.4 M10 3/8 1.13 PDFS102G 345 345 1 1/4 32 G 1 1/4 31 22 82 42 69 80 30.2 58.7 M10 7/16 1.63 PDFS104G 276 276 1 1/2 38 G 1 1/2 38 24 88 48 77 94 35.7 69.9 M12 1/2 2.49 PDFS106G 207 207 2 51 G 2 50 26 90 48 89 103 42.9 77.8 M12 1/2 2.68 PDFS108G 207 207 2 1/2 64 G 2 1/2 63 30 100 48 101 115 50.8 88.9 M12 1/2 3.22 PDFS110G 172 172 3 76 G 3 73 34 100 53 124 135 61.9 106.4 M16 5/8 3.10 PDFS112G 138 138 3 1/2 89 G 3 1/2 89 27 100 54 136 152 69.9 120.7 M16 5/8 4.20 PDFS114G 34 34 4 102 G 4 99 30 100 54 146 162 77.8 130.2 M16 5/8 6.76 PDFS116G 34 34 5 127 G 5 120 30 100 54 180 184 92.1 152.4 M16 5/8 7.00 PDFS118G 34 34 6000 PSI Serie 1/2 13 G 3/8 13 19 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.68 PDFS401G38 420 420 1/2 13 G 1/2 13 19 72 32 47 57 18.2 40.5 M 8 5/16 0.68 PDFS401G 420 420 3/4 19 G 3/4 19 22 72 38 53 71 23.8 50.8 M10 3/8 1.23 PDFS402G 420 420 1 25 G 1 25 24 88 48 69 80 27.8 57.2 M12 7/16 1.98 PDFS403G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 31 25 88 54 77 94 31.8 66.6 M14 1/2 2.71 PDFS404G 420 420 1 1/4 32 G 1 1/4 31 25 88 54 77 94 31.8 66.6 M12 – 2.71 PDFS404/12G 420 420 1 1/2 38 G 1 1/2 38 28 102 60 89 106 36.5 79.3 M16 5/8 4.25 PDFS405G 420 420 2 51 G 2 50 33 140 74 116 135 44.5 96.8 M20 3/4 8.10 PDFS406G 420 420 2 1/2 64 G 2 1/2 63 35 150 90 150 166 58.7 123.8 M24 – 15.66 PDFS407G 420 420 3 76 G 3 73 40 180 110 178 208 71.4 152.4 M30 – 20.00 PDFS408G 420 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Doppelflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Doppelflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CF PDFS080GCF PDFS080GCFU NBR Edelstahl SS PDFS080GSS – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=