M SAE Vollflansche M63 Katalog 4100/DE 3000 PSI Serie Baureihe a Schrauben Gewicht PN (bar)1) SAE ISO (Stahl) (Zoll) (DN) max. D1 D2 L1 L2 L3 L4 LX LY LZ DB (metr.) (unc.) kg/1 St. Bestellzeichen* S SS 1/2 13 21.3 13 21.6 18 17 5 34.0 17.5 38.1 28 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.45 PAFS080/90S21.6 345 345 3/4 19 26.9 19 27.2 22 18 5 38.5 22.2 47.6 25 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.50 PAFS100/90S27.2 345 345 1 25 33.7 25 34.1 28 19 6 44.5 26.2 52.4 28 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.55 PAFS102/90S34.1 345 345 1 1/4 32 42.4 31 42.8 30 22 7 53.5 30.2 58.7 34 10.6*** M 10×40 7/16×1 1/2 0.88 PAFS104/90S42.8 276 276 1 1/2 38 48.3 38 48.6 36 25 8 62.5 35.7 69.9 43 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.28 PAFS106/90S48.6 207 207 2 51 60.3 50 61.0 41 25 10 77.0 42.9 77.8 50 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 1.72 PAFS108/90S61 207 207 2 1/2 64 76.1 60 76.6 50 25 28 85.0 50.8 88.9 77 13.3 M 12×45 1/2×1 3/4 3.11 PAFS110/90S76.6 172 172 6000 PSI Serie 1/2 13 21.3 13 21.6 18 17 5 34.0 18.2 40.5 28 8.9 M 08×30 5/16×1 1/4 0.35 PAFS401/90S21.6 420 420 3/4 19 26.9 19 27.2 28 19 6 44.5 23.8 50.8 28 10.6 M 10×35 3/8×1 1/2 0.76 PAFS402/90S27.2 420 420 1 25 33.7 25 34.1 30 24 7 53.5 27.8 57.2 34 13.3*** M 12×50 7/16×1 1/2 0.96 PAFS403/90S34.1 420 420 1 1/4 32 42.4 31 42.8 36 25 8 62.5 31.8 66.6 43 15.0** M 14×45 1/2×1 3/4 1.77 PAFS404/90S42.8 420 420 1 1/4 32 42.4 31 42.8 36 25 8 62.5 31.8 66.6 43 13.3 M 12×45 – 1.77 PAFS404/12/90S42.8 420 420 1 1/2 38 48.3 38 48.6 41 26 10 77.0 36.5 79.3 50 16.7 M 16×55 5/8×2 1/4 2.24 PAFS405/90S48.6 420 420 2 51 60.3 50 61.0 45 35 12 89.0 44.5 96.8 65 20.6 M 20×70 3/4×2 3/4 3.48 PAFS406/90S61 420 420 **DB = 13.3 für UNC Schrauben ***DB = 12 für UNC Schrauben 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar PN (bar) = PN (MPa) 10 Der angeführte Druckwert ist bezogen auf den Flansch. Der tatsächliche Betriebsdruck wird durch das Rohr (Außendurchmesser, Wandstärke sowie die Güte des Rohres und der Schweißung) vorgegeben. Edelstahlteile können Maßabweichungen aufweisen. Informationen gibt es auf Anfrage. PAFS-90S SAE 90° Vollflansche mit Einschweiß-Anschluss SAE 90° Flansche / Einschweiß-Rohranschluss (ISO 6162-1/-2) *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel nur Vollflansch Beispiel Vollflansch mit metr. Schraubensatz und O-Ring Beispiel Vollflansch mit UNC Schraubensatz und O-Ring Standard- Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl, blank geölt S PAFS080/90S21.6S PAFS080/90S21.6SM PAFS080/90S21.6SU NBR Edelstahl SS PAFS080/90S21.6SS PAFS080/90S21.6SSM – VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=